Publier vos produits
JANSEN Fineline 70 porte
JANSEN Fineline 70 porte
JANSEN Fineline 70 porte
    Jansen AG

    JANSEN Fineline 70 porte

    Système de portes en acier extrêmement fines Système de portes en acier à isolation thermique, à largeurs de face extrêmement étroites, pour les projets de construction neuve et de rénovation exigeants, classés monuments historiques. Actuellement non disponible en Suisse.

    Spécification
    • 01-02-04-02

    Spécifications techniques
    • Réference unique.jansen_fineline_70_door
    • Famille de produitsSystèmes en acier isolation thermique
    • Groupe de produitsPortes & Fenêtres
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-08
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)70
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC003534
    • Nom ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_52
    • Description de l'Uniclass 2015Metal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 13 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 15
    • Titre OmniClassSteel Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors