Publier vos produits
JANSEN JANISOL HI 80 porte
JANSEN JANISOL HI 80 porte
JANSEN JANISOL HI 80 porte
JANSEN JANISOL HI 80 porte
JANSEN JANISOL HI 80 porte
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL HI 80 porte

    Le système de portes JANSEN JANISOL HI est conforme aux plus hautes exigences d'isolation et séduit par sa sécurité et son endurance même en cas de sollicitations extrêmes - ce qui est notamment le cas dans des bâtiments publics très fréquentés. Dotées d'un triple vitrage isolant, les portes atteignent facilement un excellent coefficient de transmission thermique (Ud 1,0 W/m2K). Grâce aux isolateurs avancés en plastique renforcé de fibre de verre, le nouveau système de porte présente aussi de très bonnes valeurs statiques et obtient des résultats brillants lors des essais système (air/eau/vent/mécanique). Avec JANSEN JANISOL HI, Jansen établit de nouvelles références en termes d'architecture moderne et d'isolation thermique.

    Spécification
    • 01-02-04-01

    Spécifications techniques
    • Réference unique.jansen_janisol_hi_door
    • Famille de produitsSystèmes en acier isolation thermique
    • Groupe de produitsPortes & Fenêtres
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-10
    • Numéro d'édition5
    • Profondeur (mm)80
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC003534
    • Nom ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_52
    • Description de l'Uniclass 2015Metal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 13 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 15
    • Titre OmniClassSteel Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors