Publier vos produits
Lux Triple Seater Lounge
JasonL

Lux Triple Seater Lounge

Traduit par Google,

Créez une ambiance raffinée en m'associant à ma famille, ou achetez-moi seul pour apporter sophistication et style à votre espace. Mon design élégant allie simplicité moderne et élégance traditionnelle. Intégrez-moi à n'importe quel espace de réception, bureau à domicile, salle d'attente ou espace de travail ; ma polyvalence ne passe pas inaperçue.

Spécification
  • Assembly required: Yes

    Warranty (years): 5

    Seat material: PU

    Frame material: Steel, powdercoated leg

    Maximum load (kg): 240

    Seat foam: High density foam

Spécifications techniques
  • Réference unique.Lux-Triple-Seater-Lounge
  • Famille de produitsSofas and Lounges
  • Groupe de produitsLux
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)860
  • Largeur (mm)1115
  • Profondeur (mm)840
En rapport
  • Matériel principalPolyuréthane
  • Matériel secondaireAcier
  • Poids net (Kg)36
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises de bureau

Disponibilité de la région

Océanie
Australie