Publier vos produits
Plover Ergonomic Office Mesh Back Chair
JasonL

Plover Ergonomic Office Mesh Back Chair

Traduit par Google,

Je suis la chaise de bureau ergonomique en maille Plover, une chaise très confortable et fonctionnelle pour les professionnels de tous horizons. Fini les courbatures et les courbatures dès notre première rencontre !

Je suis un siège d'opérateur, de dessin et de travail, mais je suis également adapté aux entrepôts et aux espaces industriels. Ma base est en nylon et mon assise est moulée et ultra-soutenable, fabriquée dans un tissu mesh respirant et confortable. Cela signifie que je vous accompagnerai tout au long de la journée, vous permettant de passer d'une tâche à l'autre efficacement et facilement.

Je dispose d'un système de réglage indépendant de l'assise et du dossier à trois leviers, vous offrant un contrôle total sur mes réglages. Personnalisez votre expérience en quelques manœuvres simples pour un soutien ergonomique. Je suis idéal pour les environnements de travail partagés avec partage de chaises de dessin, car je m'adapte rapidement et facilement à chaque utilisateur.

Je suis un meuble de qualité professionnelle, conçu pour un usage régulier et intensif. Fabriqué avec des matériaux de haute qualité, il ne s'usera pas comme un meuble classique, vous assurant ainsi une tranquillité d'esprit pour les années à venir.

Bien que je sois un spécialiste des chaises, je comprends l'importance du style et de l'esthétique. C'est pourquoi je propose trois coloris professionnels : noir, bleu et gris, et je bénéficie d'une garantie de dix ans.

Je peux également venir sous forme de chaise avec accoudoirs réglables, si cela vous convient mieux.

Spécification
  • Assembly required: Yes

    Warranty (years): 10

    Maximum load (kg): 130

    Seat material: Fabric

    Frame material: Nylon base

    Back tilt adjustable: Yes

    Seat tilt adjustable: Yes

    Mechanism: 3 lever independent seat and back

    Lumbar support: Yes

    Seat foam: Moulded foam

Spécifications techniques
  • Réference unique.Plover-Ergonomic-Office-Mesh-Back-Chair
  • Famille de produitsOffice Chairs
  • Groupe de produitsPlover
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1050
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)600
En rapport
  • Matériel principalTissu
  • Matériel secondaireNylon
  • Poids net (Kg)13
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises de bureau

Disponibilité de la région

Océanie
Australie