Publier vos produits
Dune Pod
JasonL

Dune Pod

Traduit par Google,

Je suis le Dune Small Acoustic Office Pod, votre échappatoire compacte loin des distractions. Conçu avec des matériaux acoustiques haut de gamme, je bloque les bruits extérieurs pour créer un espace de travail calme et privé, idéal pour les appels, la concentration et la créativité.

Équipé de deux prises GPO, de ports USB-A et USB-C, d'un détecteur de mouvement, d'un ventilateur à vitesse réglable et d'un éclairage LED intégrés à un écran tactile, je dispose de tout le nécessaire pour une expérience fluide et personnalisée. Découvrez l'alliance parfaite entre fonctionnalité et confort avec le Dune Acoustic Pod, conçu pour optimiser votre travail et vos communications.

Ma conception mobile, avec son système de mobilité à roulettes dissimulées, me rend portable et polyvalent. Facile à installer, à démonter et à déplacer, je vous offre la flexibilité nécessaire pour créer votre espace de travail idéal où que vous soyez.

Spécification
  • Height (mm) 2207 (2005 interior)

    Width (mm) 1150 (970 interior)

    Depth (mm) 1040 (960 interior)

    Sofa dimensions (mm) 880W x 565D x 700H

    Doorway wide (mm) 950

Spécifications techniques
  • Réference unique.dune-pod
  • Famille de produitsPods
  • Groupe de produitsNest Office Acoustic Privacy Pods
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaminé
  • Matériel secondaireOSB
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Cabine de bureau
  • Classification IFCMobilier

Disponibilité de la région

Océanie