Publier vos produits
Mondo Round Ottoman
JasonL

Mondo Round Ottoman

Traduit par Google,

Bonjour, je suis le pouf rond Mondo : aussi confortable qu'un canapé, sans prendre trop de place. Vous pouvez m'utiliser comme siège ou comme repose-pieds ; dans tous les cas, je vous offrirai un confort optimal. Je suis disponible en trois coloris : gris clair, vert clair et bleu clair. Mon pied arrondi robuste me permet de ne pas poser par terre et d'éviter de trop me salir. Je suis le complément idéal de n'importe quel espace. Je dynamiserai sans aucun doute n'importe quel espace.

Spécification
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 430

    Width (mm) 390

    Depth (mm) 390

    Warranty (years) 5

    Maximum load (kg) 120

    Product weight (kg) 6

    Seats (people) 1

    Material Fabric

    Frame Metal

    Finish Black powdercoated

    Use Suitable for indoor

Spécifications techniques
  • Réference unique.mondo-round-ottoman
  • Famille de produitsSofas and Lounges
  • Groupe de produitsMondo Office Sogas and Lounges
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalTissu
  • Matériel secondaireMétal
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises de bureau

Disponibilité de la région

Océanie