Publier vos produits
Robin Visitor 4 Leg Mesh Chair
JasonL

Robin Visitor 4 Leg Mesh Chair

Traduit par Google,

Bonjour ! Je suis Robin Visitor, la chaise 4 pieds en résille. Polyvalente et élégante, elle apportera une touche d'élégance à votre espace de travail. Ses atouts majeurs sont le réglage de la tension, un mécanisme d'inclinaison du dossier et des accoudoirs fixes pour un soutien optimal. Mon assise en mousse haute densité et mon soutien lombaire offrent un confort optimal, tandis que sa capacité d'utilisation quotidienne de 3 à 4 heures garantit une grande flexibilité dans différents environnements de travail.

De plus, ma chaise est réglable en hauteur, vous permettant de la personnaliser selon vos préférences. Optimisez votre poste de travail avec ma chaise et profitez de confort et de style.

Spécification
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 880

    Width (mm) 570

    Depth (mm) 570

    Warranty (years) 5

    Maximum load (kg) 120

    Product weight (kg) 8

    Back height (mm) 430

    Back width (mm) 450

    Seat height (mm) 450

    Seat width (mm) 490

    Seat depth (mm) 460

    Seat material Fabric

    Leg/frame finish Black

    Frame material Metal leg

    Arms Fixed arm

    Seat foam High density

    Lumbar support Yes

    Use (8 + hours a day for all) Suitable for 3-4 hours a day

Spécifications techniques
  • Réference unique.robin-visitor-4-leg-mesh-chair
  • Famille de produitsOffice Chairs
  • Groupe de produitsRobin
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalTissu
  • Matériel secondairePlastique
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises de bureau

Disponibilité de la région

Océanie
Australie