Publier vos produits
Sapphire Disc Base Cafe Table
JasonL

Sapphire Disc Base Cafe Table

Traduit par Google,

Vous cherchez un espace détente à l'intérieur ? Ou peut-être une table de réunion décontractée ? Ne cherchez plus ! Mon style simple et décontracté s'intègre parfaitement à tous les espaces ! Parfait dans un espace ouvert ou près de l'endroit où se déroule le travail… la cuisine ! Où que ce soit, je suis sûre que je serai parfaite, alors n'hésitez pas !

Notes d'assemblage :
1. Les trous pré-percés peuvent ne pas s'aligner avec le cadre car nos plateaux sont génériques.
2. Ne tenez pas compte des trous pré-percés.
3. Vous recevrez des vis autotaraudeuses à percer directement dans le dessous du plateau de la table pour le fixer à la base.
4. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir percer directement jusqu'au sommet, vous pouvez ajouter un service d'assemblage avant de valider votre commande.

Spécification
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Tools required Hand drill (assembly will require drilling wood screws into the laminate tops)

    Height (mm) 730 (755H with tops)

    Top dimensions (mm) 600 Dia

    Total length (mm) 600

    Total width (mm) 600

    Table top thickness (mm) 25

    Warranty (years) 5

    Maximum load (kg) 55

    Product weight (kg) 29

    Seats (people) 3

    Surface finish White, maple, inox, salvage oak, dark oak

    Edge ABS straight edge

    Pre-drill pattern provided No, screws will need to be drilled into top

    Leg/frame finish White, black and stainless steel

    Frame material Cast iron

    Use Suitable for indoor

    Top material Laminate

    Adjustable feet Yes

    This product include Screws to attach a variety of tops, please check screw length is correct for top prior to drilling

    Disc base size 450mm Dia

Spécifications techniques
  • Réference unique.sapphire-disc-base-cafe-table
  • Famille de produitsBoardroom Tables
  • Groupe de produitsSapphire Office Tables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaminé
  • Matériel secondaireMétal
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises de bureau

Disponibilité de la région

Océanie