Publier vos produits
Sona Modular Privacy Sofa 7 Seater Angle Lounge
Sona Modular Privacy Sofa 7 Seater Angle Lounge
Sona Modular Privacy Sofa 7 Seater Angle Lounge
Sona Modular Privacy Sofa 7 Seater Angle Lounge
    JasonL

    Sona Modular Privacy Sofa 7 Seater Angle Lounge

    Traduit par Google,

    Le système de canapé modulaire Sona Privacy Sofa est conçu pour les espaces de travail modernes organisés en zones. Cette configuration en angle de 7 places combine des dossiers hauts et des accoudoirs rembourrés avec un angle de 45 degrés pour créer une grande zone d'assise semi-privée tout en conservant une impression d'ouverture et de fonctionnalité.

    Le module incliné fluidifie la circulation et évite l'impression d'enfermement souvent associée aux sièges à dossier haut. Il est idéal pour les zones de concentration et les espaces collaboratifs nécessitant de l'intimité sans être totalement cloisonnés.

    Caractéristiques principales :

    • module de salon incliné à 7 places
    • 7 coussins de siège amovibles
    • Dossier haut pour plus de confort et d'intimité
    • Le module incliné à 45 degrés crée un flux et empêche l'enfermement
    • Rembourré des deux côtés
    • Vous pouvez choisir des coussins de différentes couleurs pour les adapter à votre espace.
    • La conception modulaire permet d'ajouter, de retirer ou de reconfigurer facilement des éléments en fonction de l'évolution de vos besoins.
    • Adapté aux bureaux, aux zones de concentration et aux espaces de travail collaboratifs

    L'installation de ce produit par un professionnel qualifié, formé par JasonL, est requise.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sona-modular-privacy-sofa-7-seater-angle-lounge
    • Famille de produitsSofas and Lounges
    • Groupe de produitsSona Modular
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises de bureau

    Disponibilité de la région

    Océanie