Publier vos produits
Sona Modular Sofa 5 Seater Angle Lounge
Sona Modular Sofa 5 Seater Angle Lounge
Sona Modular Sofa 5 Seater Angle Lounge
Sona Modular Sofa 5 Seater Angle Lounge
    JasonL

    Sona Modular Sofa 5 Seater Angle Lounge

    Traduit par Google,

    Le système de canapé modulaire Sona est conçu pour les espaces de travail modernes organisés en zones. Cette configuration en angle de 5 places associe des dossiers bas à des accoudoirs rembourrés et un angle de 45 degrés pour créer une zone d'assise à la fois plus définie et visuellement ouverte.

    Sa disposition en angle adoucit l'encombrement et crée une rupture naturelle dans le canapé, facilitant la circulation et évitant les agencements rigides et cubiques. Elle est idéale pour les espaces de détente et les zones de réunion informelles qui bénéficient d'une structure sans cloisonnement.

    Caractéristiques principales :

    • module de salon incliné à 5 places
    • 5 coussins de siège amovibles
    • Dossier bas pour une sensation de détente et de soutien
    • Le module incliné à 45 degrés crée une rupture visuelle et physique dans l'agencement.
    • Rembourré des deux côtés
    • Vous pouvez choisir des coussins de différentes couleurs pour les adapter à votre espace.
    • La conception modulaire permet d'ajouter, de retirer ou de reconfigurer facilement des éléments en fonction de l'évolution de vos besoins.
    • Adapté aux bureaux, aux espaces de détente et aux zones de collaboration

    L'installation de ce produit par un professionnel qualifié, formé par JasonL, est requise.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sona-modular-sofa-5-seater-angle-lounge
    • Famille de produitsSofas and Lounges
    • Groupe de produitsSona Modular
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises de bureau

    Disponibilité de la région

    Océanie