Publier vos produits
Tommy Upholstered Chair - 4 Legs Base
JasonL

Tommy Upholstered Chair - 4 Legs Base

Traduit par Google,

Je suis la chaise Tommy Tub en tissu - Pieds en bois, le mélange parfait de style moderne et de confort pour divers environnements.

Avec mon assise entièrement recouverte de tissu et mes solides pieds en bois, j'offre une combinaison de robustesse, de durabilité et d'élégance. Mes larges accoudoirs et mon dossier généreux assurent un soutien et un confort optimaux, rendant chaque expérience d'assise agréable.

Idéal pour les environnements professionnels et commerciaux très fréquentés comme les bureaux, les salons et les écoles, je m'intègre parfaitement dans n'importe quel espace en toute simplicité.

Disponible en trois coloris et avec plusieurs configurations de pieds, je réponds à toutes les préférences esthétiques. Ma capacité de charge est de 120 kg et je suis garanti 10 ans, pour une satisfaction durable. Parfait pour une utilisation en intérieur, je suis là pour sublimer votre expérience d'assise.

Spécification
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 840

    Width (mm) 560

    Depth (mm) 570

    Warranty (years) 10

    Maximum load (kg) 120

    Product weight (kg) 10

    Back height (mm) 430

    Back width (mm) 550

    Seat height (mm) 460

    Seat width (mm) 480

    Seat depth (mm) 450

    Seat material Fabric fully upholstered

    Leg/frame finish Beech wood

    Frame material Beech wood

    Seat foam Medium density foam

    Use (8 + hours a day for all) -Yes

Spécifications techniques
  • Réference unique.tommy-upholstered-chair
  • Famille de produitsOffice Chairs
  • Groupe de produitsTommy
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalTissu
  • Matériel secondaireMétal
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises de bureau