Publier vos produits
3153 Professional 3-Way Main Cinema Screen Speaker
3153 Professional 3-Way Main Cinema Screen Speaker
3153 Professional 3-Way Main Cinema Screen Speaker
3153 Professional 3-Way Main Cinema Screen Speaker

    3153 Professional 3-Way Main Cinema Screen Speaker

    Traduit par Google,

    L'enceinte pour écran de cinéma 3 voies JBL 3153, qui fait partie de la série Cinema, offre la fidélité et les performances synonymes du nom JBL à un prix compétitif pour les propriétaires de cinéma soucieux des coûts qui cherchent à offrir une expérience haut de gamme tout en tirant le meilleur parti de leur investissement.

    Le 3153 de 460 watts est optimisé pour les théâtres de petite et moyenne taille, offrant des SPL élevés et couvrant des salles jusqu'à 45 pieds (14 m).

    Le 3153 est conçu pour un déploiement et un fonctionnement sans tracas, s'intégrant parfaitement à l'ensemble de la série JBL Cinema, qui comprend deux subwoofers et un surround haute puissance. Les haut-parleurs sont disponibles en tant que systèmes complets ou en tant que modules individuels M/HF et LF dans des boîtiers séparés.

    Combinez les haut-parleurs et les sous-marins de la série Cinema avec le processeur de cinéma JBL CPi2000 et les amplificateurs Crown XLC pour créer une solution de son cinéma entièrement intégrée.

    Fonctionnalités

    • La conception à 3 voies offre une sortie maximale, une couverture symétrique de 90° x 50° et une distorsion minimale
    • La technologie de guide d'ondes optimisée offre un modèle cohérent
    • Deux modes de conduite : passif et bi-amplifié
    • Les haut-parleurs s'intègrent parfaitement à l'ensemble de la série JBL Cinema, y compris le son surround 8102 et les subwoofers 3181F et 4281F
    • Optimisez le fonctionnement à l'aide de préréglages dédiés dans le processeur de cinéma JBL CPi2000
    • Réseau croisé intégré
    • Les connecteurs de borne de connexion sur le dessus du boîtier LF sont faciles à câbler et économisent de l'espace derrière l'écran
    • Le circuit de protection du transducteur prolonge la durée de vie de l'équipement
    • Puissance nominale de 460 W
    • SPL crête de 134 dB
    • Disponible sous forme de système complet ou de modules individuels M/HF (3132-M/HF) et LF (HPD3159) dans des boîtiers séparés
    • L'impédance de 4 Ω permet aux amplificateurs Crown XLC de faible puissance d'alimenter le système d'enceintes
    • Réponse en fréquence : 50 Hz–18 kHz (-10 dB) (4π)
    • Capacité de projection jusqu'à 45 pieds (14 m) adaptée aux cinémas de 80 à 100 places

    Plus de détails

    Un son premium sans le prix premium
    Avec la série Cinema, il n'a jamais été aussi facile de profiter du son époustouflant d'un système de cinéma JBL. Les haut-parleurs d'écran 3153 offrent une sortie SPL élevée et une large couverture, garantissant une expérience sonore palpitante à chaque siège. Ajoutez des enceintes 8102 pour une couverture complète ; associez-le aux subwoofers JBL Cinema Series 3181F et 4281F pour une extension des basses supérieure.

    Solide comme le roc et fiable
    Faites confiance à la série Cinema pour fournir des performances optimales tout au long de la durée de vie de votre investissement : les systèmes sont conçus pour une efficacité globale supérieure ; le circuit de protection du transducteur assure une stabilité à long terme.

    Déployez facilement, comme bon vous semble
    La série Cinema est conçue pour une configuration et un fonctionnement simplifiés du système dans une gamme de configurations. Les haut-parleurs d'écran 3153 offrent des modes d'entraînement passif et bi-amplifié et sont disponibles sous forme de systèmes complets ou de modules M/HF et LF individuels dans des boîtiers séparés. Le matériel de l'armoire est conçu pour une polyvalence maximale, avec des bornes d'entrée sur le dessus du boîtier et des connecteurs de borne de connexion. Complétez votre système avec les surrounds 8102 et le processeur cinéma CPi2000.

    Surveiller la santé du système
    Des diagnostics précis aident à maintenir votre système à des performances optimales : les amplificateurs Crown XLC surveillent l'état de l'amplification et des charges des haut-parleurs via des systèmes de contrôle et TMS tiers lorsqu'ils sont utilisés avec le processeur JBL CPi2000 ; les indicateurs du panneau avant surveillent les statistiques clés telles que le signal, l'écrêtage, le fonctionnement ponté, la mise en veille et les pannes.

    Construire un système de son intégré
    Complétez votre système audio de cinéma JBL avec le processeur de cinéma JBL CPi2000, qui offre une amélioration audio comprenant le DSP, le réglage de l'égaliseur de pièce, le contrôle du volume et la détection des défauts du système. Le CPi2000 propose des préréglages de haut-parleurs de la série Cinema pour un meilleur son et de meilleures performances et un déploiement plus facile, et peut envoyer l'état de l'amplificateur et des haut-parleurs à un système de contrôle central TMS (Theater Management System).

    Spécification
    • SYSTEM TYPE: 3-way screen

      FREQUENCY RANGE (-10 dB): 50 Hz-18 kHz

      SYSTEM IMPEDANCE: Passive: 4Ω LF: 4Ω M/HF: 4Ω

      CROSSOVER: Bi-amp (MF/HF + LF), full passive

      SYSTEM POWER: Passive: 460W Bi-amp: LF 460W, M/HF 160W

      SENSITIVITY (4 PI): 98 dB

      MAX PEAK SPL (2 PI): 134 dB

      SYSTEM DIRECTIVITY (H x V): 90° x 50° (-30/+20)

      TRANSDUCERS: LF: 1 x 15" MF: 1 x 6.5" HF: 1 x 1" exit

      COMPLIANCE: CE

      MATERIAL: LF Enclosure: MDF M/HF Horn: Plastic

      COLOR/FINISH: Matte black, vinyl

      INSTALLATION: M/HF in one unit

      CONNECTORS: Binding post

      WEIGHT: 33.5 kg (73.85 lb)

      DIMENSIONS (D x W x H): 455 x 560 x 1218 mm (17.91 x 22.05 x 47.95 in)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.3153_professional-3-way-main-cinema-screen-speaker
    • Famille de produitsCinema Sound
    • Groupe de produitsMedium Format
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers