Publier vos produits
3181F Professional High-Power Cinema Subwoofer
3181F Professional High-Power Cinema Subwoofer
3181F Professional High-Power Cinema Subwoofer

    3181F Professional High-Power Cinema Subwoofer

    Traduit par Google,

    Le subwoofer de cinéma JBL 3181F, qui fait partie de la série JBL Cinema, offre la fidélité et les performances synonymes du nom JBL à un prix compétitif pour les propriétaires de cinéma soucieux des coûts qui cherchent à offrir une expérience sonore haut de gamme.

    Le 3181F de 650 watts offre des basses époustouflantes pour une variété de configurations de cinéma, y compris les installations Dolby Atmos et DTS:X. Le 3181F fonctionne parfaitement avec l'ensemble de la série JBL Cinema, qui comprend deux haut-parleurs d'écran à 3 voies et un haut-parleur surround. Combinez les enceintes Cinema Series avec le processeur cinéma JBL CPi2000 et les amplis Crown XLC Series pour créer une solution de son cinéma JBL entièrement intégrée.

    Fonctionnalités

    • La faible profondeur de 14,97 pouces (355 mm) permet d'économiser de l'espace derrière les écrans
    • Les connecteurs sont montés sur le dessus du boîtier pour préserver une profondeur minimale
    • Les points de fixation intégrés facilitent le montage mural pour les installations sonores immersives telles que Dolby Atmos et DTS:X
    • Les connecteurs d'entrée de la borne de raccordement sont compatibles avec les autres haut-parleurs de cinéma JBL et faciles à câbler
    • L'empreinte correspond à la fois aux haut-parleurs d'écran JBL 3153 et 4253 et à la série de haut-parleurs de cinéma C200 pour créer des solutions système complètes
    • impédance de 4 ohms ; peut être piloté avec des amplis de la série Crown XLC
    • Puissance nominale de 650 W
    • SPL de crête de 132 dB
    • Réponse en fréquence : 30 Hz–500 Hz (-10 dB) (4π)

    Plus de détails

    Un son premium sans le prix premium
    Avec la série Cinema, il n'a jamais été aussi facile de profiter du son époustouflant d'un système de cinéma JBL. Le caisson de basses Cinema Series 3181F est conçu et construit selon les mêmes normes que tous les autres produits de cinéma JBL, offrant une couverture puissante et percutante des graves dans la plage de 30 à 500 Hz ; associez-les aux matrices d'écrans Cinema Series 3153 et 4253 et aux surrounds 8102 pour une solution complète.

    Solide comme le roc et fiable
    Faites confiance aux haut-parleurs et sous-marins JBL Cinema Series pour fournir des performances optimales tout au long de la durée de vie de votre investissement : les systèmes sont conçus pour une efficacité globale supérieure ; le circuit de protection du transducteur assure une stabilité à long terme.

    Déployez facilement, comme bon vous semble
    La série Cinema est conçue pour une configuration et un fonctionnement simplifiés du système dans une gamme de configurations. Les subwoofers 3181F fonctionnent en mode 4 ohms, ce qui leur permet d'être pilotés avec des amplis Crown XLC Series. Le matériel est conçu pour une polyvalence maximale, avec des bornes d'entrée sur le dessus du boîtier et des connecteurs de borne de connexion.

    Surveiller la santé du système
    Des diagnostics précis aident à maintenir votre système à des performances optimales : les amplificateurs Crown XLC surveillent l'état de l'amplification et des charges des haut-parleurs via des systèmes de contrôle et TMS tiers lorsqu'ils sont utilisés avec le processeur JBL CPi2000 ; les indicateurs du panneau avant surveillent les statistiques clés telles que le signal, l'écrêtage, le fonctionnement ponté, la mise en veille et les pannes.

    Construire un système de son intégré
    Complétez votre système audio de cinéma JBL avec le processeur de cinéma JBL CPi2000, qui offre une amélioration audio comprenant le DSP, le réglage de l'égaliseur de pièce, le contrôle du volume et la détection des défauts du système. Le processeur JBL CPi2000 comprend des préréglages d'enceintes Cinema Series pour un meilleur son et de meilleures performances et un déploiement plus facile, et peut envoyer l'état de l'amplificateur et des enceintes à un système de contrôle central TMS (Theater Management System).

    Spécification
    • SYSTEM TYPE: Subwoofer

      FREQUENCY RANGE (-10 dB): 30 Hz-500 Hz

      SYSTEM IMPEDANCE: 4Ω

      SYSTEM POWER: 650W

      SENSITIVITY (4 PI): 95 dB

      MAX PEAK SPL (2 PI): 132 dB

      TRANSDUCERS: 1 x 18"

      COMPLIANCE: CE

      MATERIAL: MDF

      COLOR/FINISH: Matte black, vinyl

      CONNECTORS: Binding post

      RIGGING SYSTEM: Four rigging points for hanging

      WEIGHT: 42 kg (92.60 lb)

      DIMENSIONS (D x W x H): 355 x 736 x 933 mm (13.98 x 28.98 x 36.73 in)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.3181f_professional-high-power-cinema-subwoofer
    • Famille de produitsCinema Sound
    • Groupe de produitsMedium Format
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers