Enceinte surround cinéma 2 voies passive 1" HF, woofer 10" (2" VC)
Le 9300 Cinema Surround offre une capacité de gestion de puissance élevée de 250 watts, une sensibilité élevée et une réponse de base étendue dans un design révolutionnaire. Le 9300 bidirectionnel est doté de nouvelles technologies de transducteur, de guides d'ondes et de pavillons développés spécifiquement pour produire des performances de qualité studio avec un contrôle de modèle adapté aux géométries de théâtre modernes.
Combinant la technologie de contrôle d'image de JBL et de nouvelles techniques de mise en forme d'onde asymétrique, le surround 9300 est doté d'une palette de mise en forme d'onde, intégrée à la conception, pour distribuer l'énergie acoustique dans les proportions appropriées à la pièce. Cette technique fournit un front d'onde qui est sculpté selon la géométrie de la pièce et offre une capacité de couverture très précise.
Le 9300 est doté d'un haut-parleur basse fréquence haute puissance et longue portée de 250 mm (10 pouces) pour une réponse de base étendue et fluide. La section haute fréquence utilise un pilote de compression à diaphragme composite de 25 mm (1 pouce) avec une capacité de sortie élevée.
Le boîtier unique, de haute technologie, moulé, texturé noir avec klaxon haute fréquence ouvert et grille noire rehaussera n'importe quel décor.
Fonctionnalités
- Capacité de gestion de la puissance de 250 watts
- Wave Shaping Vane distribue un front d'onde d'énergie acoustique sculpté dans la pièce
- Le klaxon haute fréquence est doté de la technologie de contrôle d'image JBL pour un contrôle précis du motif
- Trois plans de montage horizontaux séparés à des angles de 15 degrés pour un positionnement spécifique afin d'améliorer la couverture
- Bornes d'entrée sur le dessus de l'armoire pour un accès facile
- Boîtier moulé léger et rigide
- Couverture verticale asymétrique uniforme à 60 degrés et couverture horizontale à 110 degrés