Le JBL Control 416C/T, qui fait partie de la série Control 400 Standard Coverage, est un haut-parleur coaxial de plafond à deux voies, doté d'un woofer de 6,5 pouces et d'un boîtier intégré idéal pour une installation dans la plupart des espaces de plénum de plafond.
Tous les modèles de la série Control 400 sont conçus pour s'intégrer harmonieusement aux intérieurs modernes. La grille magnétique pleine face incluse peut être peinte pour s'adapter à tous les décors, tandis que les grilles rondes noires et carrées blanches disponibles offrent une personnalisation accrue.
Le Control 416C/T intègre des fonctionnalités d'installation ingénieuses pour une sécurité, une efficacité et une répétabilité optimales. Son couvercle de bornier facilite l'entrée des câbles par le haut ou le côté, et sa conception robuste à œillet captif s'adapte à différentes épaisseurs de plafond, garantissant ainsi une grande polyvalence. De plus, le Control 416C/T est compatible avec les applications 70 V/100 V et basse impédance.
Caractéristiques
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |