Publier vos produits
CBT 70JE-1 - Purpose-Designed Extension for CBT 70J-1 Line Array Column Speaker. With stronger grille.
CBT 70JE-1 - Purpose-Designed Extension for CBT 70J-1 Line Array Column Speaker. With stronger grille.
CBT 70JE-1 - Purpose-Designed Extension for CBT 70J-1 Line Array Column Speaker. With stronger grille.
CBT 70JE-1 - Purpose-Designed Extension for CBT 70J-1 Line Array Column Speaker. With stronger grille.
CBT 70JE-1 - Purpose-Designed Extension for CBT 70J-1 Line Array Column Speaker. With stronger grille.
CBT 70JE-1 - Purpose-Designed Extension for CBT 70J-1 Line Array Column Speaker. With stronger grille.
CBT 70JE-1 - Purpose-Designed Extension for CBT 70J-1 Line Array Column Speaker. With stronger grille.

    CBT 70JE-1 - Purpose-Designed Extension for CBT 70J-1 Line Array Column Speaker. With stronger grille.

    Traduit par Google,

    Extension spécialement conçue pour l'enceinte colonne Line Array CBT 70J-1. Avec grille plus solide.

    Lorsqu'elle est connectée à une enceinte colonne line array CBT 70J-1, l'extension CBT 70JE-1 offre une réponse des basses étendue, un contrôle de modèle étendu et des niveaux de sortie sonore accrus. Le système de réseau combiné fournit la technologie Constant Beamwidth™, qui représente une percée dans la cohérence du contrôle de modèle, en utilisant une formation de faisceau analogique complexe et une réduction d'amplitude pour obtenir une couverture verticale supérieure et cohérente sans le faisceau vertical étroit et le lobe hors couverture qui sont typiques du passif. enceintes colonnes.

    Fonctionnalités

    • Composants : quatre pilotes LF haute puissance de 125 mm (5 pouces) (70JE-1)
    • Puissance admissible de 500 watts (70JE-1)
    • Réseau croisé intégré spécialement conçu, à combiner avec CBT 70J-1 (70JE-1)
    • Plaque de couplage incluse (70JE-1)
    • Contrôle de modèle étendu (jusqu'à 400 Hz pour un contrôle de ± 20°, jusqu'à 200 Hz pour une annulation substantielle hors axe)
    • Réponse des basses étendue à 45 Hz.
    • Composants : Seize tweeters à dôme souple de 25 mm (1 po) et huit haut-parleurs LF haute puissance de 125 mm (5 po).
    • La technologie Constant Beamwidth Technology™, en instance de brevet, offre une directivité constante jusqu'aux fréquences les plus élevées et réduit les lobes hors couverture.
    • Couverture du motif vertical commutable entre 45° pour une couverture à moyenne portée et 25° pour les applications à longue portée.
    • La voix commutable offre une réponse plate en mode musique ou un pic de présence de milieu de gamme en mode parole.
    • Plaque de couplage et support mural pivotant (panoramique)/inclinable inclus (le modèle de point d'insertion arrière s'adapte aux supports tiers standard)
    Spécification
    • Drivers: Eight (8) 130 mm (5 in) LF drivers Sixteen (16) 25 mm (1 in) HF drivers
      Frequency Response (-10dB): 45 Hz – 20 kHz
      Coverage Angle: Vertical (selectable via switch) Narrow Mode: 25° (2 kHz – 16 kHz) (±10°) Broad Mode: 45° (350 Hz – 16 kHz) (±10°) Horizontal 150° (500 Hz – 18 kHz, ±20°)
      Sensitivity: Narrow: (speech mode) 98 dB @ 2.83V, 95 dB @ 2.0V (150 Hz – 8 kHz) (music mode) 94 dB @ 2.83V, 91 dB @ 2.0V (80 Hz – 18 kHz) Broad: (speech mode) 97 dB @ 2.83V, 94 dB @ 2.0V (100 – 8 kHz) (music mode) 93 dB @ 2.83V, 90 dB @ 2.0V (70 Hz – 18 kHz)
      Impedance: 4 ohms
      Power Rating: 1000 W (4000 W peak), 2 hrs 700 W (2800 W peak), 100 hrs
      Maximum SPL (1m): Narrow: (speech mode) 125 dB cont ave (131 peak) (music mode) 121 dB cont ave (127 peak) Broad: (speech mode) 124 dB cont ave (130 peak) (music mode) 120 dB cont ave (126 peak)
      Low Frequency Drivers: 8 pcs, 130 mm (5 in) drivers, dual magnet neodymium, 38 mm (1.5 in) voice coil, damped blended textile surround, coated diaphragm for moisture, UV and salt resistance, shielded.
      High Frequency Drivers: 16 pcs, 25 mm (1 in) drivers, dual magnet neodymium, encased magnet and coated diaphragm for moisture, UV and salt resistance, shielded.
      Enclosure: Fiberglass-reinforced ABS cabinet, painted aluminum grille.
      Outdoor Capability: IP-55 rated, per IEC529, when installed with optional MTC-PC2 panel cover. UV, moisture and 200-hr ASTM G85 acid-air/salt-spray resistant.
      Color: Black or white (-WH)
      Insert Points: 20 insert points total, 8 utilized for coupler plate, M6 (16 mm deep) on back panel
      Mounting: Coupler plate joins the CBT70J-1 and 70JE-1 end-to-end. Threaded points on coupler plate accepts OmniMount™ 60.0 Series and 120.0 Series compatible wall-mount brackets, as well as points for the swivel (pan)/tilt wall bracket that is included with CBT 70J-1. Twelve (12) additional M6 mounting points accept forged shoulder steel eyebolts or swivel clips for suspension.
      Dimensions (H x W x D): 1388 x 170 x 237 mm(54.8 x 6.7 x 9.3 in)
      Net Weight: 20.4 kg (45 lb)
      Included Accessories: Coupler plate (included with 70JE-1) Swivel (pan) / tilt wall bracket (included with 70J-1)
      Optional Accessories: MTC-PC2 terminal panel cover MTC-CBT-SMB1 Stand-Mount Bracket for use with 35 mm heavy duty speaker stand (must be heavy-duty stand for stability with this array) MTC-CBT-FM2 flush-mount low-profile wall-mount bracket
      Components - 70JE-1: Four (4) 130 mm (5 in) LF drivers
      Frequency Range (-10 dB) - 70JE-1: 45 Hz – 700 Hz
      Sensitivity (2.83V @ 1m) - 70JE-1: 90 dB full space, 96 dB half-space (65 Hz - 300 Hz)
      Nominal Impedance - 70JE-1: 8 ohms
      Power Capacity - 70JE-1: 500 W (2000 W peak), 2 hrs 350 W (1400 W peak), 100 hrs
      Max SPL - 70JE-1: 117 dB
      Net Weight - 70JE-1: 8.2 kg (18 lb)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CBT-70JE-1-Purpose-Designed-Extension-for-CBT-70J-1-Line-Array-Column-Speaker
    • Famille de produitsInstalled Sound
    • Groupe de produitsColumn Speakers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers