Publier vos produits
Control HST Wide-Coverage Speaker with 5-1/4" LF, Dual Tweeters and HST Technology™
Control HST Wide-Coverage Speaker with 5-1/4" LF, Dual Tweeters and HST Technology™
Control HST Wide-Coverage Speaker with 5-1/4" LF, Dual Tweeters and HST Technology™
Control HST Wide-Coverage Speaker with 5-1/4" LF, Dual Tweeters and HST Technology™

    Control HST Wide-Coverage Speaker with 5-1/4" LF, Dual Tweeters and HST Technology™

    Traduit par Google,

    Haut-parleur à large couverture avec 5-1/4" LF, deux tweeters et HST Technology™

    TWEETERS ÉVASÉS

    Les doubles tweeters sont dotés de diaphragmes en aluminium avec traitement CMMD, d'un contour en polyuréthane, d'un aimant en néodyme et d'un refroidissement par fluide pour un rendement élevé, une faible distorsion et une résistance à l'humidité.

    WOOFER FACE AU MUR
    Le woofer bien amorti intègre un diaphragme à matrice métallique céramique CMMD pour un rapport rigidité/poids très élevé, un rendement élevé, une résistance à l'humidité et une durabilité à long terme.

    SON CONTRÔLÉ
    La suppression du bruit technique permet à Control HST de fournir une réponse en fréquence plus plate ainsi qu'un caractère sonore plus cohérent dans toute la pièce.

    Mots-clés : Harman

    Spécification
    • SPECIFICATIONS
      Frequency Range (-10 dB) 50 Hz – 20 kHz
      Frequency Response (±3 dB) 68 Hz – 18 kHz
      Coverage Pattern 180° H x 160° V (1 kHz – 2 kHz, nominal)
      160° H x 150° V (ave, 1 kHz – 16 kHz)
      Directivity Factor (Q) 5.4 (1 k – 16 kHz)
      Directivity Index (DI) 7.2 dB (1 k – 16 kHz)
      System Power Rating (IEC) 100 W (400 W peak), 2 hrs.
      75 W (300 W peak), 100 hrs.
      Sensitivity (2.83V @ 1m) 88 dB (Ave. 80 Hz – 20 kHz)
      Maximum SPL Direct 8Ω: 108 dB (peaks of 114 dB) 
      60 W Tap: 97 dB @ 60W
      Crossover Network 1.6 kHz, 3rd order (18 dB/oct) high-pass to HF, 2nd order low-pass to LF
      Nominal Impedance 8 ohms
      Transformer Taps 70V: 60W, 30W, 15W, 7.5W 
      100V: 60W, 30W, 15W
      Low Frequency Driver CMMD™ ceramic metal matrix diaphragm cone, 25 mm (1 in) voice coil.
      High Frequency Drivers Two splayed tweeters with CMMD-treated aluminum diaphragms, polyurethane surround, polyimide bobbin, neodymium magnet, and fluid-cooling.
      Enclosure Fiberglass-reinforced ABS
      Attachment Four M6 points for included U-bracket. Additional M6 insert point provided for adding secondary safety attachment cable. U-bracket must be utilized. Must be mounted on wall surface. Do not mount on pole.
      Grille Aluminum grille, painted to match cabinet color.
      Input Connection Removable locking euro-block 4-pin connector with screw-down terminals for bare wire. Two pins for input and two pins for parallel loop-thru. Max. wire 12 AWG (2.5 mm2).
      Environmental IP54 per IEC529. Exceeds Mil Spec 810 for humidity, salt spray, temperature & UV, and ASTM G85 for salt spray.
      Dimensions 362 x 256 x 184 mm (14.25 x 10.1 x 7.2 in), cabinet 208 mm (8.2 in) depth with included bracket.
      Colors Available in black (RAL9004) and white (-WH, RAL9016)
      Net Weight 3.6 kgs (8.0 lb), 4.3 kgs (9.5 lb) with U-bracket
      Included Accessories U-bracket, matches loudspeaker color (black or white), zinc-rich extra-thick powder coated steel.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Control-HST-Wide-Coverage-Speaker
    • Famille de produitsInstalled Sound
    • Groupe de produitsSurface Mount Speakers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers