Publier vos produits
Control 412C/T-VA 3" Full-Range Ceiling Loudspeaker for Life Safety Applications (EN54-24)
Control 412C/T-VA 3" Full-Range Ceiling Loudspeaker for Life Safety Applications (EN54-24)
Control 412C/T-VA 3" Full-Range Ceiling Loudspeaker for Life Safety Applications (EN54-24)
Control 412C/T-VA 3" Full-Range Ceiling Loudspeaker for Life Safety Applications (EN54-24)
Control 412C/T-VA 3" Full-Range Ceiling Loudspeaker for Life Safety Applications (EN54-24)

    Control 412C/T-VA 3" Full-Range Ceiling Loudspeaker for Life Safety Applications (EN54-24)

    Traduit par Google,

    L'enceinte de plafond JBL Control 412C/T-VA, appartenant à la gamme Control 400 Standard Coverage, est un modèle large bande doté d'un haut-parleur de 7,6 cm (3 pouces) et d'un boîtier intégré idéal pour une installation dans la plupart des plénums de plafond. Certifiée EN54-24, elle convient aux applications de sécurité incendie.

    Tous les modèles de la série Control 400 sont conçus pour s'intégrer harmonieusement aux intérieurs modernes. La grille magnétique pleine face incluse peut être peinte pour s'adapter à tous les décors, tandis que les grilles rondes noires et carrées blanches disponibles offrent une personnalisation accrue.

    Le Control 412C/T-VA intègre des fonctionnalités d'installation soigneusement conçues pour optimiser la sécurité, l'efficacité et la répétabilité. Son couvercle de bornier permet une entrée de câble aisée par le haut ou le côté, et sa conception robuste à œillet captif s'adapte à différentes épaisseurs de plafond, garantissant ainsi sa polyvalence dans tous les environnements. De plus, le Control 412C/T-VA est compatible avec les applications 70 V/100 V et basse impédance.

    Caractéristiques

    • haut-parleur large bande de 76 mm (3 pouces)
    • Boîtier intégré idéal pour une installation dans la plupart des plénums de plafond.
    • Transformateur multi-prises 70 V/100 V intégré, plus entrée directe 8 ohms
    • Grilles magnétiques pleine face, faciles à peindre
    • options d'entrée de câble par le haut et par le côté
    • Des cornières robustes et adaptables pour une large gamme d'épaisseurs de plafond
    • Indice de protection IP33
    • Certifié EN54-24 pour les applications de sécurité des personnes
      Spécification
      • Frequency Range (-10 dB)68Hz - 17kHz
        Power Capacity30W (120W Peak) Cont. Pink Noise (2 hrs)
        20W (80W Peak) Cont. Pink Noise (100 hrs)
        Sensitivity (1m/1W)84dB
        Coverage Angle160° conical
        Maximum SPL (1m)99 dB continuous pink noise (105 dB peak)
        Nominal Impedance8Ω
        Transformer Taps70 V: 15 W, 7.5 W, 3.8 W & 1.9 W
        100 V: 15 W, 7.5 W, 3.8 W
        Drivers76 mm (3 in) full range driver with paper cone and SBR surround
        Ceiling Cutout Size168 mm (6.6 in)
        Dimensions163 mm (6.5 in) H x 203 mm (8.1 in) dia. 154 mm (6.2 in) from bottom of ceiling tile to top of gland nut.
        Safety Agency RatingEN 54-24:2008 certified Type A. Designed in accordance with BS 5839-8 and EN 50849. Suitable for use in air handling spaces per UL 2043, NFPA 90A & NFPA 70, CSA C22.2 no. 205 listed. Listing per UL 1480A Speakers for Commercial and Professional Use. UL registered Transformer.
        EnvironmentalIP rating: IP33 per EN/IEC 60529.
        Operating temperature: 0° C to 45 °C.
        Optional AccessoriesJBL-MTC-414BG black (RAL9004) round grille
        JBL-MTC-414SG white (RAL9003) square grille
        JBL-MTC-414WG white (RAL9003) weather grille
        JBL-MTC-424NC new construction bracket
        JBL-MTC-424MR mud-ring construction bracket
        JBL-MTC-48TRX4 tile rail for 4' x 4' ceiling tiles
        ColorStock grille is White (RAL9003), paintable (please read the user manual before painting)
        Net Weight (ea)1.76 kg (3.88 lbs)
        Shipping Weight (pair)7.94 kg (17.5 lbs)
        SKU NumbersJBL-C412C/T-VA
      Spécifications techniques
      • Réference unique.control-412c-t-va-3-full-range-ceiling-loudspeaker-for-life-safety-applications-en54-24
      • Famille de produitsInstalled Sound
      • Groupe de produitsCeiling Speakers
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2025-11-04
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
      • Classification IFCObjet
      • Code ETIMEC000682
      • Nom ETIMLoudspeaker set
      • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
      • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
      • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
      • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
      • Titre OmniClassLoudspeakers