Publier vos produits
C211 Two-Way ScreenArray® Cinema Loudspeaker
C211 Two-Way ScreenArray® Cinema Loudspeaker
C211 Two-Way ScreenArray® Cinema Loudspeaker

    C211 Two-Way ScreenArray® Cinema Loudspeaker

    Traduit par Google,

    Haut-parleur de cinéma ScreenArray bidirectionnel
    L'enceinte de cinéma bidirectionnelle ScreenArray® C211 combine les dernières avancées technologiques de JBL avec un encombrement réduit et un prix accessible, ce qui facilite l'amélioration de l'expérience sonore dans votre cinéma de petite ou moyenne taille. Le C211 a une profondeur de 12", ce qui le rend parfait pour les petits cinémas avec des contraintes d'espace. Le C211 utilise la même technologie de pilote haute fréquence que l'on trouve dans les moniteurs de studio de référence de la série 7, à laquelle les meilleurs studios de cinéma du monde entier font confiance. , votre public profitera d'une expérience plus captivante et authentique depuis chaque siège de la maison, tout comme les créateurs l'avaient prévu.Avec une portée maximale de 16 m (52'), le C211 est conçu pour un cinéma de petite à moyenne taille ainsi que VIP salles de visionnage.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Conception ScreenArray® bidirectionnelle de nouvelle génération pour une sortie maximale, une couverture améliorée et une distorsion minimale
    • Le C211 2409H utilise le même pilote HF que les moniteurs de studio de référence de la série 7
    • L'empreinte de 12" permet d'économiser de l'espace sans sacrifier les performances
    • Le réseau croisé passif avancé combiné à un DSP de pointe dans l'amplificateur produit une lecture et une réponse très précises
    • Conçu pour les petits cinémas et les salles VIP pour une portée maximale de 13,5 m (44,28 pieds)

    Mots-clés : Harman


    Spécification
    • SPECIFICATIONS
      Frequency Response (-3dB) 77Hz - 14kHz
      Frequency Response (-10 dB) 44Hz - 18kHz
      Free Field Sensitivity 99 dB SPL@1W, 1M
      Calculated Max SPL 125dB
      Rated Impedance 8Ω
      Minimum Impedance 7Ω @167Hz
      Power Handling (2Hr AES Rating) 300W
      Power Handling (100Hr AES Rating) 175W
      Furthest Seat 13.5m/44.28ft
      Unit Weight 79lbs (35.82kg)
      Dimensions Inches (H x W x D) 31" x 40" x 12"
      Dimensions CM (H x W x D) 78.74 x 101.6 x 30.48

    Spécifications techniques
    • Réference unique.C211-Two-Way-ScreenArray-Cinema-Loudspeaker
    • Famille de produitsCinema Sound
    • Groupe de produitsSmall Format
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers