Publier vos produits
C222 Two-Way ScreenArray® Cinema Loudspeaker
C222 Two-Way ScreenArray® Cinema Loudspeaker
C222 Two-Way ScreenArray® Cinema Loudspeaker

    C222 Two-Way ScreenArray® Cinema Loudspeaker

    Traduit par Google,

    Haut-parleur de cinéma ScreenArray bidirectionnel
    L'enceinte de cinéma bidirectionnelle ScreenArray® C222 combine les dernières avancées technologiques de JBL avec un encombrement réduit et un prix accessible, ce qui facilite l'amélioration de l'expérience sonore dans votre cinéma de petite ou moyenne taille. Doté de la technologie Dual Dissimilar Arraying and Acoustic Aperture en instance de brevet, le C222 offre une couverture remarquablement uniforme et une reproduction sonore fluide et précise pour chaque membre de votre public. Le C222 a une profondeur de 12", ce qui le rend parfait pour les petits et moyens multiplex avec des contraintes d'espace. Et comme le C222 utilise la même technologie de pilote que les meilleurs studios de cinéma du monde entier, votre public profitera d'une expérience plus captivante et authentique depuis chaque siège de la maison, tout comme les créateurs l'avaient prévu.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Conception ScreenArray® bidirectionnelle de nouvelle génération pour une sortie maximale, une couverture améliorée et une distorsion minimale
    • La technologie Dual Dissimilar Arraying en instance de brevet crée un motif de couverture pour les zones d'assise inclinées et étend la puissance de sortie HF et le contrôle du motif d'une octave complète dans les deux extrêmes du spectre
    • La technologie d'ouverture acoustique en instance de brevet offre des pilotes améliorés pour une distorsion plus faible et une sensibilité plus élevée, ainsi que des performances de milieu de gamme améliorées pour une transition fluide.
    • L'empreinte de 12" permet d'économiser de l'espace sans sacrifier les performances
    • Conçu pour les cinémas de petite et moyenne taille avec une distance de projection maximale de 25 m (82')

    Mots-clés : Harman

    Spécification
    • SPECIFICATIONS
      Frequency Response (-3 dB) 62Hz - 20kHz
      Frequency Response (-6 dB) 50Hz - 20kHz
      Frequency Response (-10 dB) 42Hz - 20kHz
      Passive Rated Impedance 4Ω
      Minimum Impedance 3.2Ω @ 140Hz
      Power Handling (2Hr AES Rating) 600W (45.5V)
      Power Handling (100Hr AES Rating) 300W (35V)
      LF Sensitivity 103 dB SPL @ 2.83V
      HF Sensitivity 105 dB SPL @ 2.83V
      Passive Sensitivity 103 dB SPL @ 2.83V
      Calculated Max SPL 129 dB
      Furthest Seat (Meters) 28.5
      Furthest Seat (Feet) 93
      Top Weight 100 lbs (45.36 kg)
      Bottom Weight 69 lbs (31.30 kg)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.C222-Two-Way-ScreenArray-Cinema-Loudspeaker
    • Famille de produitsCinema Sound
    • Groupe de produitsSmall Format
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers