Publier vos produits
C222HP Two-Way High Performance ScreenArray® Cinema Loudspeaker
C222HP Two-Way High Performance ScreenArray® Cinema Loudspeaker
C222HP Two-Way High Performance ScreenArray® Cinema Loudspeaker

    C222HP Two-Way High Performance ScreenArray® Cinema Loudspeaker

    Traduit par Google,

    Haut-parleur de cinéma ScreenArray haute performance bidirectionnel
    L'enceinte de cinéma bidirectionnelle ScreenArray® C222HP combine les dernières avancées technologiques de JBL avec un encombrement réduit et un prix accessible, ce qui facilite l'amélioration de l'expérience sonore dans votre cinéma de petite ou moyenne taille. Doté de la technologie Dual Dissimilar Arraying and Acoustic Aperture en instance de brevet, le C222HP offre une couverture remarquablement uniforme et une reproduction sonore fluide et précise pour chaque membre de votre public. Le C222HP est parfait pour les petits et moyens multiplexes, les studios et les scènes de doublage avec des contraintes d'espace. Et comme le C222HP utilise la même technologie de pilote que les meilleurs studios de cinéma du monde entier, votre public profitera d'une expérience plus captivante et authentique depuis chaque siège de la maison, tout comme les créateurs l'avaient prévu. Le C222HP représente le ScreenArray® cinéma à deux voies le plus avancé de JBL.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Conception ScreenArray® bidirectionnelle de nouvelle génération pour une sortie maximale, une couverture améliorée et une distorsion minimale
    • La technologie Dual Dissimilar Arraying en instance de brevet crée un motif de couverture pour les zones d'assise inclinées et étend la puissance de sortie HF et le contrôle du motif d'une octave complète dans les deux extrêmes du spectre
    • La technologie d'ouverture acoustique en instance de brevet offre des pilotes améliorés pour une distorsion plus faible et une sensibilité plus élevée, ainsi que des performances de milieu de gamme améliorées pour une transition fluide.
    • L'empreinte de 14" de profondeur permet d'économiser de l'espace sans sacrifier les performances
    • Conçu pour atteindre une portée maximale de 35 m (115')
    • Le C222HP est conçu pour les cinémas, les studios et les scènes de doublage de taille moyenne. La conception unique à 2 voies qui comprend l'ouverture acoustique permet une réponse fluide grâce aux fréquences de croisement

    Mots-clés : Harman

    Spécification
    • SPECIFICATIONS
      System  
      Frequency Response (-3 dB) 44Hz - 18kHz
      Frequency Response (-6 dB) 40Hz - 20kHz
      Frequency Response (-10 dB) 36Hz - 20kHz
      Max Continuous SPL 135 dB
      Horizontal Coverage (-6 dB) 100° @ 4kHz
      Vertical Coverage (-6 dB) Asymetrical 600 (+25, -45 @ 4kHz)
      Electrical  
      LF Nominal Impedance 4Ω
      HF Nominal Impedance 8Ω
      LF Minimum Impedance 3.15Ω @ 140Hz
      HF Minimum Impedance 3.89Ω @ 9kHz
      LF Power Handling (2Hr AES Rating) 1200W
      LF Power Rating (100Hr AES Rating) 720W
      HF Power Handling (2Hr AES Rating) 85W
      LF Power Rating (100Hr AES Rating) 51W
      Free Field Sensitivity  
      LF Sensitivity 103 dB SPL @ 2.83V
      HF Sensitivity 112 dB SPL @ 2.83V
      Transducers  
      Low Frequency 2 x 2275H-BK
      High Frequency 2 x 2515XP-J
      Furthest Seat  
      Meters 35
      Feet 115
      Physical  
      Dimensions (H x W x D) - Inches 59 x 33.75 x 14
      Dimensions (H x W x D) - CM 149.8 x 85.73 x 35.56
      Input Connectors Screw Terminal Barrier Strip

    Spécifications techniques
    • Réference unique.C222HP-Two-Way-High-Performance-ScreenArray-Cinema-Loudspeaker
    • Famille de produitsCinema Sound
    • Groupe de produitsSmall Format
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers