Publier vos produits
CBT 1000 + CBT 1000E System CBT 1000E Purpose-Designed Extension for CBT 1000 Line Array Column Speaker
CBT 1000 + CBT 1000E System CBT 1000E Purpose-Designed Extension for CBT 1000 Line Array Column Speaker
CBT 1000 + CBT 1000E System CBT 1000E Purpose-Designed Extension for CBT 1000 Line Array Column Speaker
CBT 1000 + CBT 1000E System CBT 1000E Purpose-Designed Extension for CBT 1000 Line Array Column Speaker

    CBT 1000 + CBT 1000E System CBT 1000E Purpose-Designed Extension for CBT 1000 Line Array Column Speaker

    Traduit par Google,

    Lorsqu'elle est connectée à une enceinte colonne line array CBT1000, l'extension CBT1000E offre une réponse étendue des basses, un contrôle étendu du motif et des niveaux de sortie sonore accrus. Le système de réseau combiné fournit la technologie Constant Beamwidth™, qui représente une percée dans la cohérence du contrôle de modèle, en utilisant une formation de faisceau analogique complexe et une réduction d'amplitude pour obtenir une couverture verticale supérieure et cohérente sans le faisceau vertical étroit et le lobe hors couverture qui sont typiques du passif. enceintes colonnes.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Composants : Six (6) pilotes LF à grande excursion de 165 mm (6,5 pouces) (CBT1000E)
    • Gestion de la puissance de 1500 watts (CBT1000E)
    • Réseau croisé intégré spécialement conçu, à combiner avec CBT1000 (CBT1000E)
    • Plaque de couplage incluse (CBT1000E)
    • Contrôle de modèle étendu
    • Composants : Vingt-quatre (24) tweeters à dôme souple extra-haute puissance de 25 mm (1 po) et douze (12) haut-parleurs LF à grande excursion de 165 mm (6,5 po) (CBT1000+1000E)
    • Gestion de la puissance de 3 000 watts (CBT1000+1000E)
    • La technologie Constant Beamwidth ™ en instance de brevet offre une directivité constante jusqu'aux fréquences les plus élevées et réduit les lobes hors couverture.
    • La couverture du motif vertical est réglable individuellement sur une plage de quatre (4) angles de « motif vers le haut » et de quatre (4) angles de couverture « motif vers le bas » pour un total de seize (16) combinaisons de couverture différentes, le tout sans l'utilisation d'un traitement DSP externe. (CBT1000)
    • Le guide d'ondes horizontal conique en instance de brevet fournit une dispersion horizontale variable en continu (très large pour une courte portée, plus étroite pour une longue portée) offrant une couverture supérieure dans les coins avant et arrière d'une pièce (CBT1000)
    • Couverture de la salle du système à haut-parleur unique à SPL élevé, avec peu d'éclaboussures et une réponse des basses puissante jusqu'à moins de 38 Hz (CBT1000+1000E)
    • La voix commutable offre une réponse plate en mode musique ou un pic de présence de milieu de gamme en mode parole (CBT1000)
    • Support mural pivotant (panoramique)/inclinable et plaque de couplage inclus.

    Mots-clés : Harman

    Spécification
    • SPECIFICATIONS
      1COMPONENTS
      Twenty-four (24) 25 mm (1 in) extra-high-power soft dome tweeters and Twelve (12) 165 mm (6.5 in) high-excursion LF drivers (CBT1000+1000E)
      FREQUENCY RANGE (-10 DB) 38 Hz - 20 kHz
      Coverage Vertical (selectable via switch)
      Sensitivity (2.83V@ 1m) 102 dB (at highest sensitivity setting: “Point” pattern up, “Point” pattern down, “Speech” voicing, in free space)
      95 dB (at lowest sensitivity setting: “Medium” pattern up, “Downfill” pattern down, “Music” voicing in free space)
      Nominal Impedance 4 ohms
      Power Capacity 3000 W (12000 W peak), 2 hrs
      2000 W (8000 W peak), 100 hrs
      Max SPL Highest directivity setting: (“Point” pattern up, “Point” pattern down) with “Speech” voicing:
           131 dB continuous average pink noise 
           134 dB continuous program 
           137 dB Peak 
      Highest directivity setting: (“Point” pattern up, “Point” pattern down) with “Music” voicing:
           127 dB continuous average pink noise 
           130 dB continuous program 
           133 dB peak 
      Lowest directivity setting: (“Medium” pattern up, “Downfill” pattern down) with “Speech” voicing:
           128 dB continuous average pink noise 
           131 dB continuous program 
           134 dB peak 
      Lowest directivity setting: (“Medium” pattern up, “Downfill” pattern down) with “Music” voicing:
           124
      Vertical Coverage Settings Coverage is effective (frequency response similar) beyond the traditional -6 dB coverage angles. This is especially useful in compensating for differences in listening distances. Figures show both the -6 dB and -12 dB coverage angles (at 3 kHz). Angles are in reference to cabinet aiming axis.
           Pattern UP Settings: 
                “Point”: -6dB @ +7°, -12 dB @ +12°
                “Tight”: -6dB @ +9°, -12 dB @ +15°
                “Narrow”: -6dB @ +10°, -12 dB @ +20°
                “Medium”: -6dB @ +13°, -12 dB @ +24°

           Pattern DOWN Settings:
                “Point”: -6dB @ -7°, -12 dB @ -12°
               
      Horizontal Coverage Patent-pending Tapered Horizontal Waveguide continuously variable.
           Long-throw (top) section: 100°
           Middle section: 130°
           Short-throw (bottom) section: 160°
      Transducers  
      Low Frequency Drivers 12 pcs, 165 mm (6.5 in) drivers, neodymium, 50 mm (2 in) voice coil, damped blended textile surround, coated diaphragm for moisture, UV, and salt resistance.
      High Frequency Drivers 24 pcs, 25 mm (1 in) drivers, neodymium, encased magnet and coated diaphragm for moisture, UV, and salt resistance.
      Enclosure Fiberglass reinforced ABS cabinet, powder coated 1050 aluminum grille
      Outdoor Capability IP-55 rated, per IEC529, when installed with optional MTC-PC2 panel cover. Exceeds Mil Spec 810 for humidity, temperature & UV, ASTM G85 for acid-air/salt-spray (200 hrs).
      Colors Black (RAL9004) or White (-WH) (RAL9016)
      Insert Points Coupler plate utilizes the bottom two rows of the top speaker and the top two rows of the bottom speaker, leaving available: 20 individual M8 inserts on back panel (20 mm deep) for use with swivel (pan)/tilt bracket(s), plus 4 individual M8 inserts on top and 4 on bottom of cabinet end-caps.
      Mounting Included two-part swivel (pan)/tilt wall bracket provides continuously variable +/- 45 degree left-right swivel aiming (at no up/down tilt – see Bracket Guide for maximum swivel range at various up/down tilt angles), continuously variable +/- 5.25 degree tilt, in the following increments: 5.25°, 5.0°, 4.5°, 4°, 3.75°, 3.5°, 3.0°, 2.75°, 2.5°, 2.0°, 1.75°, and 1.25°. Twenty (20) available threaded mounting points located on back panel of cabinet conform to industry standard rectangular 127 x 70 mm (5.0 x 2.75 in) pattern for legacy OmniMount® and other compatible third–party brackets. Four (4) threaded mount points on the top end-cap and four (4) on the bottom end-cap. Threaded mounting points can be utilized for suspension. (Always use multiple mounting points.)
      Dimensions (H x W x D) 2040 mm x 250 mm x 345 mm (80.4 x 9.9 x 13.6 in)
      Net Weight (cabinet): 47.2 kg (104 lbs)
      Included Accessories Two-piece swivel (pan)/tilt wall bracket Coupler Plate
      Optional Accessories MTC-PC2 terminal panel cover MTC-CBT1K-ACC1 Accessory kit includes: 2 pcs MTC-CBT-FM3 flush-mount brackets 1 pc MTC-CBT-OS3 offset bracket (for CBT 1000+1000E array – works in conjunction with CBT 1000E’s included Coupler Plate for locating CBT 1000E extension cabinet above CBT 1000 instead of below it) MTC-CBT-SUS3 CBT Series suspension bracket kit (2 pcs included to provide top and bottom attachment points)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CBT-1000E-System-Purpose-Designed-Extension-for-Line-Array-Column-Speaker
    • Famille de produitsInstalled Sound
    • Groupe de produitsLine Array Speakers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers