Publier vos produits
Control 14C/T Two-Way 4" Coaxial Ceiling Loudspeaker
Control 14C/T Two-Way 4" Coaxial Ceiling Loudspeaker
Control 14C/T Two-Way 4" Coaxial Ceiling Loudspeaker
Control 14C/T Two-Way 4" Coaxial Ceiling Loudspeaker
Control 14C/T Two-Way 4" Coaxial Ceiling Loudspeaker

    Control 14C/T Two-Way 4" Coaxial Ceiling Loudspeaker

    Traduit par Google,

    Haut-parleur de plafond coaxial à deux voies de 4"
    Le Control 14C/T est un haut-parleur de plafond à large bande composé d'un haut-parleur à cône haute technologie de 100 mm (4 pouces) et d'un tweeter à dôme souple refroidi par liquide de 19 mm monté dans un déflecteur ventilé et pouvant être peint en UL94-V0 et UL94 résistant aux UV. -Matériau 5HB, avec un backcan de montage aveugle pré-attaché pour une installation rapide et facile.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Composants : • Haut-parleur à haut rendement de 100 mm (4,0 pouces) avec cône en polypropylène et contour en caoutchouc butyle • Tweeter à dôme souple refroidi par liquide de 19 mm (0,75 pouces)
    • Backcan à montage aveugle pour une installation rapide et facile
    • Double serre-câbles/conduits
    • Fonctionnement direct combiné à 70 V/100 V et à faible impédance • 30 watts à un réglage nominal de 8 Ω • Prise multiple de 25 W à 70 V/100 V
    • Bande passante de 74 Hz à 20 kHz avec une large couverture de 120°
    • Blanc ou noir (-BK)

    Mots-clés : Harman

    Spécification
    • SPECIFICATIONS
      Frequency Range (-10 dB) 74 Hz – 20 kHz
      Power Capacity (at low-Z) 60 Watts Continuous Program Power
      30 Watts Continuous Pink Noise
      Transformer Taps 25 W, 12.5 W, 6.3 W @ 70V or 100V 
      (plus 3.2 W @ 70V only)
      Frequency Response (±3 dB) 100 Hz – 20 kHz
      Nominal Sensitivity 87 dB
      Nominal Coverage Angle 120° conical coverage
      Directivity Factor (Q) 7.6
      Directivity Index (DI) 8.1 dB
      Rated Maximum SPL 102 dB @ 1 m (3.3 ft) average, 108 dB peak
      Nominal Impedance 8 ohms (in direct/bypass 8Ω setting)
      Crossover Network 12 dB/oct (2nd order) low-pass to LF driver,
      12 dB/oct (2nd order) high-pass to HF driver
      LF Driver 100 mm (4.0 inch) with polypropylene cone, butyl rubber surround, anodized aluminum voice coil former, high temperature voice coil
      HF Driver 19 mm (3/4 in), highly-damped treated-silk dome, Kapton™ voice coil, liquid cooling, wide dispersion waveguide
      Input Connector Removable locking 4-pin connector with screw-down terminals.
      Max wire size 12 AWG (2.5 mm2)
      Connector Wiring Pin 1 = + In; Pin 2 = - In; Pin 3 = + Loop Thru; Pin 4 = - Loop Thru
      Strain Reliefs Strain relief for two cables or two flex conduits via coupled clamping mechanism
      Materials ABS baffle with UL94-V0 and UL94-5VB flame class fire rating. Zinc-plated 
      steel backcan
      Safety Agency UL1480, UL2043, NFPA90 & NFPA70; S7232/UL Listed, Suitable for use in air handling spaces, Signaling Speaker; Transformer UL registered per UL1876; ROHS, C-tick N108, CE compliant; Baffle meets UL94-V0 and UL94-5VB flammability rating; In accordance with IEC60849/EN60849 systems
      Dimensions 196 mm diameter x 181 mm depth from back of baffle 
      (7.7 in diameter x 7.1 in depth)
      Ceiling Cutout Size Circular cutout with 170 mm (6.7 in) diameter (cardboard cutout
      template included)
      Ceiling Thickness Range Up to 35 mm (1.4 in) with stock dog-ears. MTC-TCD thick-ceiling dog-ears available for up to 55 mm (2.2 in) ceiling thicknesses
      Safety Seismic Attachment One point, top surface
      Net Weight 2.2 kg (4.8 lbs, one speaker)
      Shipping Weight 8.2 kg (17.9 lbs, pair in master carton)
      Included Accessories C-ring support backing plate, 2 tile support rails (for 2 ft or 600 mm tile spans; optional MTC-48TR extension available for larger 4 ft or 1200 mm tile spans), cutout template, paint shield, removable locking multi-pin connector, grille
      Optional Accessories MTC-24NC new construction bracket
      MTC-24MR mud-ring construction bracket
      MTC-TCD thick-ceiling dog-ears for ceiling thicknesses up to 55 mm (2.2 in, ordering one set = 24 dog-ears for 8 speakers)
      MTC-48TR tile rail for 1200 mm (4 ft) tile spans

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Control-14C-T-Two-Way-4-Coaxial-Ceiling-Loudspeaker
    • Famille de produitsInstalled Sound
    • Groupe de produitsCeiling Speakers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers