Publier vos produits
Control 24C Background/ Foreground Ceiling Loudspeakers

Control 24C Background/ Foreground Ceiling Loudspeakers

4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
Traduit par Google,

Haut-parleurs de plafond d'arrière-plan/de premier plan
Le Control 24C est un haut-parleur de plafond compact, offrant un son complet et de haute qualité pour la musique de fond et les systèmes de musique et de radiomessagerie.

CARACTÉRISTIQUES

  • Haut-parleur de graves de 100 mm (4 po) à montage coaxial avec contour en caoutchouc butyle et tweeter à charge de diffraction revêtu de titane de 19 mm (0,75 po).
  • Haute puissance, large réponse en fréquence et faible distorsion pour un niveau sonore élevé.
  • Une large couverture permet moins de haut-parleurs, ce qui réduit le coût du système audio installé sans sacrifier les performances.
  • La protection contre les surcharges SonicGuard™ exclusive de JBL permet des niveaux opérationnels plus élevés et une meilleure fiabilité du système.
  • Emballé avec grille, backcan et rails de carrelage pour une installation rapide et un stockage facile par le revendeur.

Mots-clés : Harman

Spécification
  • SPECIFICATIONS
    Frequency Range 80 Hz - 20 kHz
    Power Capacity 80 W Continuous Program Power; 40 W Continuous Pink Noise
    Nominal Sensitivity 86 dB SPL @ 1 m (3.3 ft)
    Nominal Coverage Angle 130° conical coverage
    Directivity Factor (Q) 2.4 dB averaged 500 Hz to 4 kHz
    Directivity Index (DI) 3.8 dB averaged 500 Hz to 4 kHz
    Rated Maximum SPL 102 dB @ 1 m (3.3 ft)
    Nominal Impedance 16 ohms (Min Z 16.1 ohms @ 320 Hz) (24C)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Control-24C-Background-Foreground-Ceiling-Loudspeakers
  • Famille de produitsInstalled Sound
  • Groupe de produitsCeiling Speakers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-06-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers