Publier vos produits
Control 24C Micro Background Music  Ceiling Loudspeaker
Control 24C Micro Background Music  Ceiling Loudspeaker
Control 24C Micro Background Music  Ceiling Loudspeaker

    Control 24C Micro Background Music Ceiling Loudspeaker

    Traduit par Google,

    Haut-parleur de plafond de musique de fond
    Le Control 24C Micro est un haut-parleur de plafond compact, offrant un son complet et de haute qualité pour la musique de fond et les systèmes de musique et de radiomessagerie.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Couverture extrêmement large à 150°.
    • Réponse en fréquence lisse.
    • Composants : woofer de 4,5 pouces (115 mm), cône en graphite moulé par injection avec contour en caoutchouc butyle. Tweeter en polycarbonate de 0,5 po (12 mm) pour une réponse étendue.
    • Control 24C Micro est de 8 ohms et gère 15 W.
    • Faible profondeur de 4 po (100 mm).
    • Emballé avec grille, backcan et rails de carrelage pour une installation rapide et un stockage facile par le revendeur.

    Mots-clés : Harman

    Spécification
    • SPECIFICATIONS
      Frequency Range 85 Hz - 25 kHz
      Power Capacity 30 W Continuous Program Power; 15 W Continuous Pink Noise
      Nominal Sensitivity 86 dB SPL @ 1 m (3.3 ft)
      Crossover Frequency 3.5 kHz
      Rated Maximum SPL Control 24C Micro: 98 dB @ 1 m (3.3 ft)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Control-24C-Micro-Background-Music-Ceiling-Loudspeaker
    • Famille de produitsInstalled Sound
    • Groupe de produitsCeiling Speakers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers