Publier vos produits
Control 412C/T 3" Full-Range Ceiling Loudspeaker
Control 412C/T 3" Full-Range Ceiling Loudspeaker
Control 412C/T 3" Full-Range Ceiling Loudspeaker
Control 412C/T 3" Full-Range Ceiling Loudspeaker
Control 412C/T 3" Full-Range Ceiling Loudspeaker

    Control 412C/T 3" Full-Range Ceiling Loudspeaker

    Traduit par Google,

    Le JBL Control 412C/T, qui fait partie de la série Control 400 Standard Coverage, est un haut-parleur de plafond à gamme complète, doté d'un haut-parleur de 3 pouces et d'un boîtier intégré idéal pour une installation dans la plupart des espaces de plénum de plafond.

    Tous les modèles de la série Control 400 sont conçus pour s'intégrer harmonieusement aux intérieurs modernes. La grille magnétique pleine face incluse peut être peinte pour s'adapter à tous les décors, tandis que les grilles rondes noires et carrées blanches disponibles offrent une personnalisation accrue.

    Le Control 412C/T intègre des fonctionnalités d'installation ingénieuses pour une sécurité, une efficacité et une répétabilité optimales. Son couvercle de bornier permet une entrée de câble aisée par le haut ou le côté, et sa conception robuste à œillet captif s'adapte à différentes épaisseurs de plafond, garantissant ainsi sa polyvalence dans tous les environnements. De plus, le Control 412C/T est compatible avec les applications 70 V/100 V et basse impédance.

    Caractéristiques

    • haut-parleur large bande de 76 mm (3 pouces)
    • Boîtier intégré idéal pour une installation dans la plupart des plénums de plafond.
    • Transformateur multi-prises 70 V/100 V intégré, plus entrée directe 8 ohms
    • Grilles magnétiques pleine face, faciles à peindre
    • options d'entrée de câble par le haut et par le côté
    • Des cornières robustes et adaptables pour une large gamme d'épaisseurs de plafond
    • Indice de protection IP33
    Spécification
    • Frequency Range (-10 dB)68Hz - 17kHz
      Power Capacity30W (120W Peak) Cont. Pink Noise (2 hrs)
      20W (80W Peak) Cont. Pink Noise (100 hrs)
      Sensitivity (1m/1W)84dB
      Coverage Angle160° conical
      Maximum SPL (1m)99 dB continuous pink noise (105 dB peak)
      Nominal Impedance8Ω
      Transformer Taps70 V: 15 W, 7.5 W, 3.8 W & 1.9 W
      100 V: 15 W, 7.5 W, 3.8 W
      Drivers76 mm (3 in) full range driver with paper cone and SBR surround
      Ceiling Cutout Size168 mm (6.6 in)
      Dimensions143 mm (5.7 in) H x 203 mm (8.1 in) dia.
      134 mm (5.4 in) from bottom of ceiling tile to top of backcan
      Safety Agency RatingSuitable for use in air handling spaces per UL 2043, NFPA 90A & NFPA 70, CSA C22.2 no. 205 listed. Listing per UL 1480A Speakers for Commercial and Professional Use. UL registered Transformer.
      EnvironmentalIP rating: IP33 per EN/IEC 60529.
      Operating temperature: 0° C to 45 °C.
      Optional AccessoriesJBL-MTC-414BG black (RAL9004) round grille
      JBL-MTC-414SG white (RAL9003) square grille
      JBL-MTC-414WG white (RAL9003) weather grille
      JBL-MTC-424NC new construction bracket
      JBL-MTC-424MR mud-ring construction bracket
      JBL-MTC-48TRX4 tile rail for 4' x 4' ceiling tiles
      ColorStock grille is White (RAL9003), paintable
      Net Weight (ea)1.75 kg (3.86 lbs)
      Shipping Weight (pair)7.92 kg (17.46 lbs)
      SKU NumbersJBL-C412C/T
    Spécifications techniques
    • Réference unique.control-412c-t-3-full-range-ceiling-loudspeaker
    • Famille de produitsInstalled Sound
    • Groupe de produitsCeiling Speakers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers