Publier vos produits
Control 414C/T-VA 4" Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker for Life Safety Applications (EN54-24)
Control 414C/T-VA 4" Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker for Life Safety Applications (EN54-24)
Control 414C/T-VA 4" Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker for Life Safety Applications (EN54-24)
Control 414C/T-VA 4" Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker for Life Safety Applications (EN54-24)
Control 414C/T-VA 4" Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker for Life Safety Applications (EN54-24)

    Control 414C/T-VA 4" Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker for Life Safety Applications (EN54-24)

    Traduit par Google,

    L'enceinte JBL Control 414C/T-VA, appartenant à la gamme Control 400 Standard Coverage, est un haut-parleur coaxial deux voies pour plafond. Dotée d'un haut-parleur de graves de 10 cm et d'un boîtier intégré, elle est idéale pour une installation dans la plupart des plénums de plafond. Ce modèle est certifié EN54-24, ce qui le rend conforme aux normes de sécurité incendie.

    Tous les modèles de la série Control 400 sont conçus pour s'intégrer harmonieusement aux intérieurs modernes. La grille magnétique pleine face incluse peut être peinte pour s'adapter à tous les décors, tandis que les grilles rondes noires et carrées blanches disponibles offrent une personnalisation accrue.

    Le Control 414C/T-VA intègre des fonctionnalités d'installation soigneusement conçues pour optimiser la sécurité, l'efficacité et la répétabilité. Son couvercle de bornier permet une entrée de câble aisée par le haut ou le côté, et sa conception robuste à œillet de guidage s'adapte à différentes épaisseurs de plafond, garantissant ainsi sa polyvalence dans tous les environnements. De plus, le Control 414C/T-VA est compatible avec les applications 70 V/100 V et basse impédance.

    Caractéristiques

    • Haut-parleur de graves de 100 mm (4 pouces) et tweeter à dôme souple de 20 mm (0,75 pouce)
    • Boîtier intégré idéal pour une installation dans la plupart des plénums de plafond.
    • Transformateur multi-prises 70 V/100 V intégré, plus entrée directe 8 ohms
    • Grilles magnétiques pleine face, faciles à peindre
    • options d'entrée de câble par le haut et par le côté
    • Des cornières robustes et adaptables pour une large gamme d'épaisseurs de plafond
    • Indice de protection IP33
    • Certifié EN54-24 pour les applications de sécurité des personnes
    Spécification
    • Frequency Range (-10 dB)65Hz - 20kHz
      Power Capacity45W (180W Peak) Cont. Pink Noise (2 hrs)
      30W (120W Peak) Cont. Pink Noise (100 hrs)
      Sensitivity (1m/1W)86dB
      Coverage Angle130° conical
      Maximum SPL (1m)103 dB continuous pink noise (109 dB peak)
      Nominal Impedance8Ω
      Transformer Taps70 V: 25 W, 12.5 W, 6.3 W & 3.2 W
      100 V: 25 W, 12.5 W, 6.3 W
      DriversLF: 100 mm (4.0 in) with paper cone, SBR surround.
      HF: 20 mm (0.75 in) soft dome
      Ceiling Cutout Size168 mm (6.6 in)
      Dimensions206 mm (8.2 in) H x 203 mm (8.1 in) dia.
      197 mm (7.9 in) from bottom of ceiling tile to top of gland nut.
      Safety Agency RatingEN 54-24:2008 certified Type A. Designed in accordance with BS 5839-8 and EN 50849. Suitable for use in air handling spaces per UL 2043, NFPA 90A & NFPA 70, CSA C22.2 no. 205 listed. Listing per UL 1480A Speakers for Commercial and Professional Use. UL registered Transformer.
      EnvironmentalIP rating: IP33 per EN/IEC 60529.
      Operating temperature: 0° C to 45 °C.
      Optional AccessoriesJBL-MTC-414BG black (RAL9004) round grille
      JBL-MTC-414SG white (RAL9003) square grille
      JBL-MTC-414WG white (RAL9003) weather grille
      JBL-MTC-424NC new construction bracket
      JBL-MTC-424MR mud-ring construction bracket
      JBL-MTC-48TRX4 tile rail for 4' x 4' ceiling tiles
      ColorStock grille is White (RAL9003), paintable (please read the user manual before painting)
      Net Weight (ea)2.50 kg (5.51 lbs)
      Shipping Weight (pair)9.52 kg (20.99 lbs)
      SKU NumbersJBL-C414C/T-VA
    Spécifications techniques
    • Réference unique.control-414c-t-va-4-two-way-coaxial-ceiling-loudspeaker-for-life-safety-applications-en54-24
    • Famille de produitsInstalled Sound
    • Groupe de produitsCeiling Speakers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers