Publier vos produits
Control 414CT Micro Plus 4" Two-Way High-Output Ceiling Loudspeaker with Low-Profile Enclosure
Control 414CT Micro Plus 4" Two-Way High-Output Ceiling Loudspeaker with Low-Profile Enclosure
Control 414CT Micro Plus 4" Two-Way High-Output Ceiling Loudspeaker with Low-Profile Enclosure
Control 414CT Micro Plus 4" Two-Way High-Output Ceiling Loudspeaker with Low-Profile Enclosure

    Control 414CT Micro Plus 4" Two-Way High-Output Ceiling Loudspeaker with Low-Profile Enclosure

    Traduit par Google,

    Le JBL Control 414CT Micro Plus, qui fait partie de la série Control 400 Standard Coverage, est un haut-parleur de plafond à deux voies à haut rendement, doté d'un woofer de 4 pouces et d'un boîtier discret, idéal pour les applications où l'espace du plénum de plafond est limité.

    Tous les modèles de la série Control 400 sont conçus pour s'intégrer harmonieusement aux intérieurs modernes. La grille magnétique pleine face incluse peut être peinte pour s'adapter à tous les décors, tandis que les grilles rondes noires et carrées blanches disponibles offrent une personnalisation accrue.

    Le Control 414CT Micro Plus intègre des fonctionnalités d'installation ingénieuses pour une sécurité, une efficacité et une répétabilité accrues. Son couvercle de bornier permet une entrée de câble pratique par le haut ou le côté, et sa conception robuste à œillet captif s'adapte à différentes épaisseurs de plafond, garantissant ainsi une grande polyvalence.

    Caractéristiques

    • Haut-parleur de graves de 100 mm (4 pouces) et tweeter à dôme PEI de 12 mm (0,5 pouce)
    • Profondeur peu profonde de 105 mm (4,13 po)
    • Boîtier intégré idéal pour une installation dans la plupart des plénums de plafond.
    • Transformateur à prises multiples 70 V/100 V intégré
    • Grilles magnétiques pleine face, faciles à peindre
    • options d'entrée de câble par le haut et par le côté
    • Des cornières robustes et adaptables pour une large gamme d'épaisseurs de plafond
    • Indice de protection IP32
    Spécification
    • Frequency Range (-10 dB)69Hz - 25kHz
      Power Capacity25 W (100 W Peak) Cont. Pink Noise Power (100 hrs)
      Sensitivity (1m/1W)86dB
      Coverage Angle160° conical
      Maximum SPL (1m)98 dB continuous pink noise (104 dB peak)
      Nominal Impedancen/a
      Transformer Taps70 V: 25 W, 12 W & 6 W
      100 V: 25 W, 12 W
      DriversLF: 103 mm (4 in) with PP cone and paper cup, SBR surround
      HF: 13 mm (0.5 in) PEI dome
      Ceiling Cutout Size168 mm (6.6 in)
      Dimensions114 mm (4.6 in) H x 203 mm (8.1 in) dia.
      105 mm (4.2 in) from bottom of ceiling tile to top of backcan
      Safety Agency RatingSuitable for use in air handling spaces per UL 2043, NFPA 90A & NFPA 70, CSA C22.2 no. 205 listed. Listing per UL 1480A Speakers for Commercial and Professional Use. UL registered Transformer.
      EnvironmentalIP rating: IP32 per EN/IEC 60529.
      Operating temperature: 0° C to 45 °C.
      Optional AccessoriesJBL-MTC-414BG black (RAL9004) round grille
      JBL-MTC-414SG white (RAL9003) square grille
      JBL-MTC-414WG weather grille
      JBL-MTC-424NC new construction bracket
      JBL-MTC-424MR mud-ring construction bracket
      JBL-MTC-48TRX4 tile rail for 4' x 4' ceiling tiles
      ColorStock grille is White (RAL9003), paintable
      Net Weight (ea)2.12 kg (4.67 lbs)
      Shipping Weight (pair)8.6 kg (18.96 lbs)
      SKU NumbersJBL-C414MPT
    Spécifications techniques
    • Réference unique.control-414ct-micro-plus-4-two-way-high-output-ceiling-loudspeaker
    • Famille de produitsInstalled Sound
    • Groupe de produitsCeiling Speakers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers