Publier vos produits
Control 419CS/T 8" Ceiling Subwoofer
Control 419CS/T 8" Ceiling Subwoofer

    Control 419CS/T 8" Ceiling Subwoofer

    Traduit par Google,

    Le JBL Control 419CS/T est un caisson de basses de plafond doté d'un woofer de 8 pouces et d'un caisson intégré, permettant une installation dans la plupart des plafonds. Pour amplifier les basses fréquences, le Control C419CS/T s'intègre parfaitement aux modèles large bande de la série Control 400 pour amplifier significativement le rendu des basses fréquences. Sa grille magnétique intégrale s'intègre parfaitement aux décors modernes, et des grilles noires et carrées sont disponibles en option. Parmi les améliorations mécaniques, on compte des cache-bornes redessinés avec des entrées de câbles supérieures et latérales, ainsi qu'une nouvelle conception à oreilles de chien extrêmement fiable, compatible avec une large gamme d'épaisseurs de plafond. Le JBL Control 419CS/T est équipé d'un transformateur compatible avec les applications 70 V/100 V et basse impédance.

    Caractéristiques

    • Woofer de 8 pouces (200 mm)
    • Boîtier intégré avec deux grands ports coniques pour une réponse des basses chaude et douce
    • Filtre passe-bas passif intégré pour une intégration simple avec des haut-parleurs à gamme complète
    • Transformateur multi-prises intégré pour subwoofer 70 V/100 V, plus entrée directe 8 ohms
    • Grilles magnétiques intégrales, faciles à peindre
    • Grilles d'accessoires magnétiques noires et carrées disponibles
    • Options d'entrée de câble par le haut et par le côté
    • Goujons robustes et adaptables pour une large gamme d'épaisseurs de plafond
    • classé IP33
    Spécification
    • Frequency Range (-10 dB)47 Hz – 320 Hz
      Power Capacity320 W Continuous Program (2 hrs) 160 W (640 W Peak), Continuous IEC shaped Pink Noise (2 hrs) 80 Watts (320 W Peak) Continuous IEC shaped Pink Noise Power (100 hrs)
      Sensitivity89 dB96 dB in ceiling near corner (π/2 loading) 93 dB in ceiling near wall (1 π loading) 90 dB, 1 W @ 1 m (3.3 ft) in center of ceiling (2 π loading, half-space)
      Coverage Angle180° conical
      Maximum SPL (1m)124 dB peak (118 dB continuous, 2 hrs, π/2 loading) 118 dB peak (112 dB continuous, 2 hrs, 2 π loading)
      Nominal Impedance8 ohms
      Transformer Taps70 V: 60 W, 30 W, 15 W & 7.5 W 100 V: 60 W, 30 W, 15 W
      LF Driver200 mm (8 in)
      HF Drivern/a
      Dimensions289 mm (11.4 in) H x 346 mm (13.6 in) dia. 280 mm (11.0 in) from bottom of ceiling tile to top of backcan (with wire exit positioned on side of backcan).
      Ceiling Cutout Size308 mm (12.2 in)
      Safety Agency RatingSuitable for use in air handling spaces per UL1480A, UL2043, NFPA90 & NFPA70, S7232/UL Listing, Speakers for Commercial and Professional Use. Listed per CSA C22.2, no. 205 Signal Equipment. In accordance with IEC60849/ EN60849.
      EnvironmentalExceeds Mil Spec 810H for humidity, salt spray, temperature & UV. IP33 rating per EN/IEC 60529 against solid object and water ingress. Compliant with RoHS2 per EN/IEC63000. Operating temperature 0°C to 45°C
      Optional AccessoriesJBL-MTC-419BG black (RAL9004) magnetic round grille JBL-MTC-419SG white (RAL9003) magnetic square grille JBL-MTC-419NC new construction bracket JBL-MTC-419MR mud-ring construction bracket
      ColorStock grille is white (RAL9003), paintable.
      Net Weight (each)8.8 kg (19.4 lbs)
      Shipping Weight (pair packed in carton)24.3 kg (53.5 lbs)
      SKU NumbersJBL-C419CS/T
    Spécifications techniques
    • Réference unique.control-419cs-t-ceiling-subwoofer
    • Famille de produitsInstalled Sound
    • Groupe de produitsCeiling Speakers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers