Publier vos produits
Control 426C/T-LS 6.5" CRBI™-Equipped Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker for Life Safety Applications
Control 426C/T-LS 6.5" CRBI™-Equipped Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker for Life Safety Applications

    Control 426C/T-LS 6.5" CRBI™-Equipped Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker for Life Safety Applications

    Traduit par Google,

    La JBL Control 426C/T-LS est une enceinte de plafond coaxiale deux voies, dotée d'un woofer de 6,5 pouces et d'un caisson intégré, idéale pour une installation dans la plupart des plénums de plafond. Certifiée selon la norme UL1480, la Control 426C/T-LS est adaptée aux applications de sécurité des personnes. La technologie CRBI™ intégrée offre un son riche, riche et homogène à 110° dans la zone d'écoute. Une grille magnétique intégrale s'intègre parfaitement aux décors modernes ; des grilles noires et carrées sont disponibles en option. Parmi les améliorations mécaniques, on compte des cache-bornes redessinés avec entrées de câbles supérieures et latérales, ainsi qu'une nouvelle conception de cornières extrêmement fiable, compatible avec une large gamme d'épaisseurs de plafond. La JBL Control 426C/T-LS est équipée d'un transformateur compatible avec les applications 70 V/100 V et basse impédance.

    Caractéristiques

    • Woofer de 165 mm (6,5 pouces) monté coaxialement et tweeter à dôme souple de 25 mm (1,0 pouce)
    • Boîtier intégré idéal pour une installation dans la plupart des espaces de plénum de plafond
    • Technologie CRBI™ pour une couverture uniforme de 110° sur toute la zone d'écoute
    • Transformateur multiprise 70 V/100 V intégré, plus entrée directe 12 ohms
    • Grilles magnétiques intégrales
    • Options d'entrée de câble par le haut et par le côté. Goujons robustes et adaptables pour une large gamme d'épaisseurs de plafond
    • Certifié selon la norme UL1480 pour les applications de sécurité des personnes
    • classé IP33
    Spécification
    • Frequency Range (-10 dB)72 Hz – 19 kHz
      Power Capacity220 W Continuous Program (2 hrs) 110 W (440 W Peak), Continuous Pink Noise (2 hrs) 75 W (300 W Peak) Continuous Pink Noise Power (100 hrs)
      Sensitivity89 dB
      Coverage Angle110° conical
      Maximum SPL (1m)109 dB continuous pink noise (115 dB peak)
      Nominal Impedance12 ohms
      Transformer Taps70 V: 60 W, 30 W, 15 W & 7.5 W 100 V: 60 W, 30 W, 15 W
      LF Driver165 mm (6.5 in)
      HF Driver25 mm (1.0 in)
      Dimensions190 mm (7.4 in) H x 253 mm (9.9 in) dia. 181 mm (7.1 in) from bottom of ceiling tile to top of backcan (with wire exit positioned on side of backcan).
      Ceiling Cutout Size223 mm (8.8 in)
      Safety Agency RatingSuitable for use in air handling spaces per UL1480, CAN/ULC-S541 Speakers for Fire Alarm and Signaling Systems, Including Accessories, UL1480A Speakers for Commercial and Professional Use, UL2043 Fire Test for Heat and Visible Smoke Release for Discrete Products and Their Accessories Installed in Air-Handling Spaces, NFPA90 & NFPA70, S7232/UL Listed. Listed per CSA C22.2, no. 205 Signal Equipment. In accordance with IEC60849/EN60849.
      EnvironmentalExceeds Mil Spec 810H for humidity, salt spray, temperature & UV. IP33 rating per EN/IEC 60529 against solid object and water ingress. Compliant with RoHS2 per EN/IEC63000. Operating temperature 0°C to 45°C
      Optional AccessoriesJBL-MTC-426BG-LS black (RAL9004) magnetic round grille with tether JBL-MTC-426SG-LS white (RAL9003) magnetic square grille with tether JBL-MTC-426NC new construction bracket JBL-MTC-426MR mud-ring construction bracket
      ColorStock grille is white (RAL9003), paintable.
      Net Weight (each)4.2 kg (9.3 lbs)
      Shipping Weight (pair packed in carton)13.3 kg (29.3 lbs)
      SKU NumbersJBL-C426C/T-LS
    Spécifications techniques
    • Réference unique.control-426c-t-ls-coaxial-ceiling-loudspeaker
    • Famille de produitsInstalled Sound
    • Groupe de produitsCeiling Speakers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers