Publier vos produits
Control 440CS/T 8" Ceiling Subwoofer
Control 440CS/T 8" Ceiling Subwoofer
Control 440CS/T 8" Ceiling Subwoofer
Control 440CS/T 8" Ceiling Subwoofer
Control 440CS/T 8" Ceiling Subwoofer
Control 440CS/T 8" Ceiling Subwoofer

    Control 440CS/T 8" Ceiling Subwoofer

    Traduit par Google,

    Le JBL Control 440CS/T, qui fait partie de la série phare Control 400 Premium Coverage, est un caisson de basses encastrable de plafond haute puissance et à faible distorsion, doté d'un haut-parleur de graves de 8 pouces, d'un filtre passif et d'un boîtier renforcé extrêmement durable.

    Les haut-parleurs de plafond de la série Control 400 bénéficient d'un système de fixation ingénieux qui optimise la sécurité, l'efficacité et la fiabilité. Les couvercles des borniers permettent une entrée de câble pratique par le haut ou le côté et se fixent facilement grâce à des vis imperdables. La conception robuste des œillets de fixation s'adapte à différentes épaisseurs de plafond, garantissant ainsi une grande polyvalence.

    Tous les modèles arborent des éléments de design adaptés aux intérieurs modernes. La grille magnétique pleine face incluse peut être peinte pour une intégration harmonieuse à tout décor, tandis que les grilles noires et carrées disponibles offrent une personnalisation accrue. De plus, le Control 440CS/T est compatible avec les applications 70 V/100 V et basse impédance.

    Caractéristiques

    • Haut-parleur de graves de 200 mm (8 pouces) avec suspension SBR
    • Boîtier intégré avec deux grands ports coniques pour une réponse en basses chaleureuse et fluide.
    • Filtre passif intégré permettant son utilisation dans un système caisson de basses-satellite
    • Transformateur multi-prises 70 V/100 V intégré, plus entrée directe 8 ohms
    • Grilles magnétiques pleine face, faciles à peindre
    • Options d'entrée de câble par le haut et par le côté
    • Des cornières robustes et adaptables pour une large gamme d'épaisseurs de plafond
    • Indice de protection IP33
    Spécification
    • Frequency Range (-10 dB)32Hz - 300Hz
      Power Capacity150 W (600 W Peak), Cont. Pink Noise (2 hrs.)
      100 W (400 W Peak) Cont. Pink Noise Power (100 hrs.)
      Sensitivity (1m/1W)95dB in ceiling near corner (π/2 loading)
      Coverage Angle-
      Maximum SPL (1m)117 dB Cont. pink noise (123 dB peak, π/2 loading)
      Nominal Impedance8Ω
      Transformer Taps70 V: 80 W, 40 W, 20 W & 10 W
      100 V: 80 W, 40 W, 20 W
      Drivers200 mm (8 in) treated paper cone with SBR surround and high-performance magnet
      Ceiling Cutout Size307 mm (12.1 in)
      Dimensions351mm (13.8 in) H x 342 mm (13.5 in) dia.
      337mm (13.3 in) from bottom of ceiling tile to top of backcan
      Safety Agency RatingSuitable for use in air handling spaces per UL 2043, NFPA 90A & NFPA 70, CSA C22.2 no. 205 listed. Listing per UL 1480A Speakers for Commercial and Professional Use. UL registered Transformer.
      EnvironmentalIP rating: IP33 per EN/IEC 60529.
      Operating temperature: 0° C to 45 °C.
      Optional AccessoriesJBL-MTC-440BG black (RAL9004) round grille
      JBL-MTC-440SG white (RAL9003) square grille
      JBL-MTC-419NC new construction bracket
      JBL-MTC-419MR mud-ring construction bracket
      JBL-MTC-48TRX4 tile rail for 4' x 4' ceiling tiles
      ColorStock grille is White (RAL9003), paintable
      Net Weight (ea)8.72 kg (19.22 lbs)
      Shipping Weight (pair)25.02 kg (55.16 lbs)
      SKU NumbersJBL-C440CS/T
    Spécifications techniques
    • Réference unique.control-440cs-t-8-ceiling-subwoofer
    • Famille de produitsInstalled Sound
    • Groupe de produitsCeiling Speakers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers