Publier vos produits
Control 447HC 6.5" RBI™ Equipped Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker for High Ceilings
Control 447HC 6.5" RBI™ Equipped Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker for High Ceilings
Control 447HC 6.5" RBI™ Equipped Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker for High Ceilings
Control 447HC 6.5" RBI™ Equipped Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker for High Ceilings

    Control 447HC 6.5" RBI™ Equipped Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker for High Ceilings

    Traduit par Google,

    Le JBL Control 447HC, qui fait partie de la série phare Control 400 Premium Coverage, est un haut-parleur coaxial de plafond à deux voies doté d'un woofer de 6,5 pouces, d'un RBI™ conique, d'un boîtier intégré et d'une couverture étroite de 85° idéale pour une utilisation dans des espaces très réverbérants et des applications à plafond haut.

    Doté de la technologie exclusive JBL Radiation Boundary Integrator® (RBI™) à directivité constante, le Control 447HC assure aux auditeurs une restitution sonore particulièrement douce, extrêmement homogène, claire et agréable sur une large zone de couverture.

    Les haut-parleurs de plafond de la série Control 400 bénéficient d'un système de fixation ingénieux qui optimise la sécurité, l'efficacité et la fiabilité. Les couvercles des borniers permettent une entrée de câble pratique par le haut ou le côté et se fixent facilement grâce à des vis imperdables. La conception robuste des œillets de fixation s'adapte à différentes épaisseurs de plafond, garantissant ainsi une grande polyvalence.

    Tous les modèles arborent des éléments de design adaptés aux intérieurs modernes. La grille magnétique pleine face incluse peut être peinte pour une intégration harmonieuse à tout décor, tandis que les grilles noires et carrées disponibles offrent une personnalisation accrue. De plus, le Control 447HC est compatible avec les applications 70 V/100 V et basse impédance.

    Caractéristiques

    • Diagramme de couverture étroit à 85°, idéal pour une utilisation dans des espaces très réverbérants et des applications sous hauts plafonds.
    • Haut-parleur de graves de 165 mm (6,5 pouces) et tweeter à dôme souple de 25 mm (1 pouce)
    • La technologie exclusive d'intégration de frontière de rayonnement conique (RBI™) de JBL
    • Boîtier intégré idéal pour une installation dans la plupart des plénums de plafond.
    • Transformateur multi-prises 70 V/100 V intégré, plus entrée directe 8 ohms
    • Grilles magnétiques pleine face, faciles à peindre
    • options d'entrée de câble par le haut et par le côté
    • Des cornières robustes et adaptables pour une large gamme d'épaisseurs de plafond
    • Indice de protection IP33
    Spécification
    • Frequency Range (-10 dB)55Hz - 20kHz
      Power Capacity112 W (448 W Peak), Cont. Pink Noise (2 hrs.)
      75 W (300 W Peak) Cont. Pink Noise Power (100 hrs.)
      Sensitivity (1m/1W)93dB
      Coverage Angle85° conical
      Maximum SPL (1m)113.5 dB continuous pink noise (119.5 dB peak)
      Nominal Impedance8Ω
      Transformer Taps70 V: 60 W, 30 W, 15 W & 7.5 W
      100 V: 60 W, 30 W, 15 W"
      DriversLF: 165mm (6.5 in) with treated paper cone and high-performance magnet
      HF: 25 mm (1 in) soft-dome with Neodymium magnet
      Ceiling Cutout Size307 mm (12.1 in)
      Dimensions351mm (13.8 in) H x 342 mm (13.5 in) dia.
      337mm (13.3 in) from bottom of ceiling tile to top of backcan
      Safety Agency RatingSuitable for use in air handling spaces per UL 2043, NFPA 90A & NFPA 70, CSA C22.2 no. 205 listed. Listing per UL 1480A Speakers for Commercial and Professional Use. UL registered Transformer.
      EnvironmentalIP rating: IP33 per EN/IEC 60529.
      Operating temperature: 0° C to 45 °C.
      Optional AccessoriesJBL-MTC-440BG black (RAL9004) round grille
      JBL-MTC-440SG white (RAL9003) square grille
      JBL-MTC-419NC new construction bracket
      JBL-MTC-419MR mud-ring construction bracket
      JBL-MTC-48TRX4 tile rail for 4' x 4' ceiling tiles
      ColorStock grille is White (RAL9003), paintable
      Net Weight (ea)7.33 kg (16.16 lbs)
      Shipping Weight (pair)22.33 kg (49.23 lbs)
      SKU NumbersJBL-C447HC
    Spécifications techniques
    • Réference unique.control-447hc-65-rbi-equipped-two-way-coaxial-ceiling-loudspeaker-for-high-ceilings
    • Famille de produitsInstalled Sound
    • Groupe de produitsCeiling Speakers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers