Publier vos produits
Control 447LP 6.5" RBI™ Equipped Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker with Low-Profile Enclosure
Control 447LP 6.5" RBI™ Equipped Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker with Low-Profile Enclosure
Control 447LP 6.5" RBI™ Equipped Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker with Low-Profile Enclosure
Control 447LP 6.5" RBI™ Equipped Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker with Low-Profile Enclosure

    Control 447LP 6.5" RBI™ Equipped Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker with Low-Profile Enclosure

    Traduit par Google,

    Le JBL Control 447LP, qui fait partie de la série phare Control 400 Premium Coverage, est un haut-parleur coaxial de plafond à deux voies doté d'un woofer de 6,5 pouces, d'un RBI™ conique et d'un boîtier discret, idéal pour les applications où l'espace du plénum de plafond est limité.

    Doté de la technologie exclusive JBL Radiation Boundary Integrator® (RBI™) à directivité constante, le Control 447LP assure aux auditeurs une restitution sonore particulièrement douce, extrêmement homogène, claire et agréable sur une large zone de couverture.

    Les haut-parleurs de plafond de la série Control 400 bénéficient d'un système de fixation ingénieux qui optimise la sécurité, l'efficacité et la fiabilité. Les couvercles des borniers permettent une entrée de câble pratique par le haut ou le côté et se fixent facilement grâce à des vis imperdables. La conception robuste des œillets de fixation s'adapte à différentes épaisseurs de plafond, garantissant ainsi une grande polyvalence.

    Tous les modèles arborent des éléments de design adaptés aux intérieurs modernes. La grille magnétique pleine face incluse peut être peinte pour une intégration harmonieuse à tout décor, tandis que les grilles noires et carrées disponibles offrent une personnalisation accrue. De plus, le Control 447LP est compatible avec les applications 70 V/100 V et basse impédance.


      Spécification
      • Features

        • 165 mm (6.5 in) woofer and 25 mm (1 in) soft-dome tweeter
        • JBL’s exclusive conical Radiation Boundary Integrator® (RBI™) technology
        • Low-profile enclosure (142mm deep) for installing where ceiling plenum space is restricted
        • Built-in 70V/100V multi-tap transformer, plus 8-ohm direct input
        • Full-face, easily paintable magnetic grilles
        • Top and side cable entry options
        • Robust and adaptable dogears for wide range of ceiling thicknesses
        • IP33 rated
      Spécifications techniques
      • Réference unique.control-447lp-65-rbi-equipped-two-way-coaxial-ceiling-loudspeaker-with-low-profile-enclosure
      • Famille de produitsInstalled Sound
      • Groupe de produitsCeiling Speakers
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2025-11-04
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
      • Classification IFCObjet
      • Code ETIMEC000682
      • Nom ETIMLoudspeaker set
      • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
      • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
      • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
      • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
      • Titre OmniClassLoudspeakers