Publier vos produits
Control 47HC - High Ceiling Loudspeaker
Control 47HC - High Ceiling Loudspeaker
Control 47HC - High Ceiling Loudspeaker
Control 47HC - High Ceiling Loudspeaker
Control 47HC - High Ceiling Loudspeaker
Control 47HC - High Ceiling Loudspeaker
Control 47HC - High Ceiling Loudspeaker
Control 47HC - High Ceiling Loudspeaker
Control 47HC - High Ceiling Loudspeaker
Control 47HC - High Ceiling Loudspeaker

    Control 47HC - High Ceiling Loudspeaker

    Traduit par Google,

    Haut-parleur de plafond haut
    Le Control 47HC présente un diagramme de couverture étroit de 75° idéal pour une utilisation dans des espaces hautement réverbérants et des applications à haut plafond. Ce modèle focalisé aide à minimiser la réflexion du son sur les surfaces de la pièce ainsi que les anomalies de temps d'arrivée des haut-parleurs adjacents, ce qui améliore l'intelligibilité de la parole. Le Control 47HC présente le même caractère sonore que le Control 47C/T et est idéal pour les centres de transit très fréquentés ou les grands centres de congrès.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Motif de couverture étroit bien défini, idéal pour les hauts plafonds
    • Fournit une meilleure qualité sonore/intelligibilité dans les espaces réverbérants
    • Technologie propriétaire conique RBI® pour un contrôle de modèle cohérent
    • Le design élégant s'adapte à tous les décors
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Control-47HC-High-Ceiling-Loudspeaker
    • Famille de produitsInstalled Sound
    • Groupe de produitsCeiling Speakers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers