Publier vos produits
Control 52 Surface-Mount Satellite Speaker for Subwoofer-Satellite Loudspeaker System
Control 52 Surface-Mount Satellite Speaker for Subwoofer-Satellite Loudspeaker System

    Control 52 Surface-Mount Satellite Speaker for Subwoofer-Satellite Loudspeaker System

    Traduit par Google,

    Haut-parleur satellite à montage en surface pour subwoofer-satellite
    Système de haut-parleur

    L'élégant haut-parleur satellite Control 52 produit un superbe son haute fidélité via un haut-parleur à faible distorsion de 60 mm (2,5 pouces), qui dispose d'un aimant secondaire pour une efficacité élevée, d'un contour en caoutchouc demi-rouleau pour des performances de basses améliorées, d'un revêtement en cuivre de 19 mm (0,75 pouces) bobine acoustique en fil d'aluminium sur un support Nomex® ventilé pour une fidélité et une fiabilité élevées, et une pièce polaire recouverte de cuivre pour une impédance plus constante et une réponse haute fréquence étendue. Le support mural permet à chaque enceinte d'être inclinée jusqu'à 45° hors axe.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Le design élégant et discret s'intègre dans une grande variété de décors
    • Possibilité de mélanger avec les enceintes encastrées au plafond Control 42C et les enceintes satellites suspendues Control 62P
    • Impédance 16 ohms
    • Supports de montage mural inclus
    • Disponible en noir ou blanc

    Mots-clés : Harman

    Spécification
    • SPECIFICATIONS
      Frequency Range (-10 dB) 140 Hz – 20 kHz
      Frequency Response (±3 dB) 180 Hz – 17 kHz
      Power Capacity 50 Watts Continuous Program Power (2 hrs)
      25 Watts Continuous Pink Noise (2 hrs)
      30 Watts Continuous Program Power (100 hrs)
      15 Watts Continuous Pink Noise (100 hrs)
      Nominal Sensitivity 85 dB (4.0V/1m = 1W)
      82 dB (2.83V, 1m)
      Nominal Coverage Angle 150° x 150° (omnidirectional)
      Rated Maximum SPL (1m) 94 dB average, 100 dB peak
      Nominal Impedance 16 ohms
      Transducer Driver 60 mm (2.5 in) with polypropylene cone, butyl rubber surround, 19 mm (0.75 in) copper-clad coil, vented Nomex® former, secondary bucking magnet, and copper sleeved pole piece for high frequency extension.
      Input Connector Removable locking 2-pin connector with screw-down terminals. 
      Max wire 12 AWG (2.5 mm2)
      Material High impact polystyrene, painted zinc-plated metal grille.
      Dimensions (H x W x D) Cabinet: 115 x 84 x 96 mm (4.5 x 3.3 x 3.75 in)
      Wall bracket: 51 mm (2.0 in)
      Net Weight 0.7 kg (1.5 lbs)
      Shipping Weight 0.8 kg (1.8 lbs)
      Included Accessories Wall bracket (both speaker and wall parts), 2-pin locking connector.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Control-52-Surface-Mount-Satellite-Speaker-for-Subwoofer-Loudspeaker-System
    • Famille de produitsInstalled Sound
    • Groupe de produitsSurface Mount Speakers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers