Publier vos produits
Control 67 HC/T Narrow 75° Coverage HighCeiling Pendant Speaker
Control 67 HC/T Narrow 75° Coverage HighCeiling Pendant Speaker
Control 67 HC/T Narrow 75° Coverage HighCeiling Pendant Speaker

    Control 67 HC/T Narrow 75° Coverage HighCeiling Pendant Speaker

    Traduit par Google,

    Haut-parleur suspendu pour plafond haut, couverture étroite à 75°

    La couverture étroite bien contrôlée du Control 67HC est idéale pour améliorer l'intelligibilité de la voix et la clarté musicale dans les lieux à hauts plafonds ou dans les pièces à l'acoustique difficile, telles que les centres de congrès, les centres de transit, les lieux d'exposition et les atriums d'hôtels.

    Spécification
    • Features

      • RBI Radiation Boundary Integrator Technology
      • Well-controlled 75° coverage for excellent clarity in high-ceiling and reverberant locations
      • 6.5" (165 mm) low-frequency with silk-dome tweeter for outstanding sonic fidelity
      • High 93 dB sensitivity
      • 75 Watts, 8 ohms and 60W multi-tap transformer
      • Black or white
    Spécifications techniques
    • Réference unique.control-67-hc-t-narrow-75-coverage-highceiling-pendant-speaker
    • Famille de produitsInstalled Sound
    • Groupe de produitsPendant Speakers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-25
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers