Publier vos produits
Control 89MS Above-Ground Landscape Subwoofer
Control 89MS Above-Ground Landscape Subwoofer
Control 89MS Above-Ground Landscape Subwoofer
Control 89MS Above-Ground Landscape Subwoofer

    Control 89MS Above-Ground Landscape Subwoofer

    Traduit par Google,

    Caisson de basse paysage hors sol
    Le caisson de basses paysager hors sol JBL Control 89MS augmente les performances basses fréquences de la gamme d'enceintes paysagères JBL Control 80 (et d'autres systèmes extérieurs) pour fournir des basses riches dans la pelouse, le jardin et les zones d'entrée des hôtels, restaurants et autres établissements d'accueil et les complexes commerciaux, ainsi que les parcs à thème, les sites sportifs, les centres de villégiature, les entrées et partout où un haut-parleur hautement résistant aux intempéries est requis.

    Ce caisson de basses élégant, attrayant et compact est doté d'un haut-parleur de 200 mm (8 pouces) à longue portée qui délivre 115 dB (crête) de basses claires et puissantes jusqu'à 40 Hz. Le filtre passe-bas intégré est doté d'un filtre à double pente qui commence par une pente douce à la fréquence de croisement et passe à une pente plus raide aux fréquences plus élevées), créant une transition de caisson de basses équilibrée, que le haut-parleur soit ou non alimenté par une source pleine. -gamme ou un canal d'amplificateur de caisson de basses dédié. Le transformateur multiprise de qualité supérieure pour bande de caisson de basses dédiée (et le sélecteur de prise avec bypass 8Ω) permet au Control 89MS d'être utilisé dans des systèmes distribués 70 V et 100 V ou piloté directement à faible impédance, pour une polyvalence maximale.

    Le Control 89MS est classé IP56 pour résister aux éléments, avec un boîtier en polyéthylène robuste et une chambre de câblage centrale entièrement scellée. La couleur du boîtier s'étend dans toute l'armoire, conservant sa couleur même en cas de grattage ou de rayures. Tout le matériel externe est en acier inoxydable et la grille en acier inoxydable thermolaquée résiste à la rouille.


    Spécification
    • Features

      • 200 mm (8-inch) long-throw driver with polypropylene cone, long excursion TPV surround, and large-diameter 50 mm (2-inch) voice coil on glass fiber former
      • 150W Pink Noise Power Handling (300W program) in direct 8Ω setting, plus built-in 80W subwoofer-band 70V/100V multi-tap transformer
      • Tough polyethylene enclosure resists abuse from lawn care equipment and the elements
      • IP56-rated to withstand the elements, with a tough polyethylene enclosure and a fully-sealed center wiring chamber
      • Frequency range: 40 Hz–150 Hz


    Spécifications techniques
    • Réference unique.control-89ms-above-ground-landscape-subwoofer
    • Famille de produitsLandscape Speakers
    • Groupe de produitsAbove-Ground Landscape Subwoofer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-25
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers