Publier vos produits
GSB8 In-Ground Landscape Subwoofer
GSB8 In-Ground Landscape Subwoofer
GSB8 In-Ground Landscape Subwoofer
GSB8 In-Ground Landscape Subwoofer

    GSB8 In-Ground Landscape Subwoofer

    Traduit par Google,

    Le caisson de basses paysager encastré au sol de 8 pouces JBL GSB8 augmente les performances basses fréquences des enceintes paysagères à gamme complète JBL GSF pour fournir un son riche et complet dans les pelouses et les jardins des espaces d'hôtellerie, d'entreprise et de vente au détail.

    Le GSB8 se concentre sur la fidélité, avec une véritable extension du caisson de basses jusqu'à 35 Hz et un filtre passe-bas à pente multiple pour un son de qualité supérieure. Son transformateur de bande de caisson de basses de 100 watts de qualité supérieure permet une utilisation dans des systèmes 70 V/100 V ou peut être connecté pour un fonctionnement direct à faible impédance.

    Cette enceinte élégante et ultra discrète, lauréate de prix internationaux de design pour l'excellence du design industriel, s'installe sous terre, avec seul le port audio visible. Il est conçu pour résister aux éléments : sa chambre est orientée directement sous le port audio pour éviter les dommages accidentels dus à l'aménagement paysager, ce qui peut poser problème avec les chambres latérales. Les poignées permettent une installation facile et les languettes fixent le caisson de basses aux blocs ou aux ancrages.

    Ajoutez le GSB8 aux zones paysagères des hôtels, des complexes commerciaux, des restaurants, des espaces publics, des parcs à thème ou à toute application exigeant le son JBL légendaire avec des basses profondes, riches et puissantes.

    Caractéristiques

    • Transducteur : haut-parleur en polypropylène de 209 mm (8 po), bobine mobile de 38 mm (1,5 po) sur forme Kapton
    • Véritables performances du caisson de basses jusqu'à 35 Hz
    • Filtre passe-bas raide et à pentes multiples intégré
    • Fonctionnement direct ohm à faible impédance, plus transformateur de bande de caisson de basses de qualité supérieure pour une utilisation dans les systèmes 70 V/100 V.
    • Forme un système complet avec les enceintes paysagères large bande JBL GSF
    • Chambre orientée directement sous l'ouverture pour éviter les dommages accidentels liés à l'aménagement paysager
    • Les poignées permettent une installation facile
    • Points d'ancrage pour fixer l'armoire au bloc ou aux ancrages
    • Disponible en finitions vert chasseur ou beige pour s'adapter à une grande variété de paysages
    • Dimensions : 768 mm de hauteur x 311 mm de diamètre (30,1 x 12,2 pouces)
    Spécification
    • Dimensions: 768 mm height x 311 mm diameter (30.1 x 12.2 in)

      Net Weight: 9.3 kg (20.5 lbs)

      Keywords: Harman

    Spécifications techniques
    • Réference unique.gsb8-in-ground-landscape-subwoofer
    • Famille de produitsLandscape Speakers
    • Groupe de produitsGSB Garden In-Ground Subwoofers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers