Publier vos produits
HP-DS370D 3.70m High-Output Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array (IP55)
HP-DS370D 3.70m High-Output Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array (IP55)
HP-DS370D 3.70m High-Output Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array (IP55)
HP-DS370D 3.70m High-Output Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array (IP55)
HP-DS370D 3.70m High-Output Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array (IP55)
HP-DS370D 3.70m High-Output Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array (IP55)

    HP-DS370D 3.70m High-Output Active Digital Beam Shaping Column Loudspeaker Array (IP55)

    Traduit par Google,

    Le JBL-HP-DS370D est un système d'enceintes colonnes actives conçu pour la sonorisation et la diffusion de messages dans de grands espaces ou des lieux réverbérants tels que les gares, les stades, les installations sportives, les lieux de culte, les parlements, les salles de concert et les théâtres. Il intègre la technologie de traitement numérique du signal (DSP) JBL DDS (Digital Directivity Synthesis) qui permet aux installateurs de définir précisément les zones de couverture sonore, minimisant les réflexions et optimisant le rapport direct/réverbéré pour un son clair et intelligible, même dans les espaces acoustiques les plus complexes.

    L'Intellivox HP-DS370D offre une intelligibilité vocale et une reproduction musicale exceptionnelles. Elle assure un contrôle vertical du faisceau sur toute la plage de fréquences et une large dispersion horizontale, avec une réponse en fréquence et un niveau de pression acoustique (SPL) constants, pour une couverture sonore uniforme. Cette enceinte Intellivox offre une puissance de sortie élevée pour la sonorisation de grands espaces extérieurs ou intérieurs et est certifiée IP55 pour une installation résistante aux intempéries. Elle est généralement utilisée pour une couverture sonore jusqu'à 50 mètres, avec une portée possible en fonction des conditions acoustiques du lieu.

    Pour une intégration flexible, l'Intellivox HP-DS370D intègre des entrées audio Dante® et analogiques, ainsi qu'une connectivité de contrôle IP. Un DSP intégré assure le traitement du faisceau DDS, le contrôle du volume, l'égalisation paramétrique, les préréglages utilisateur et bien plus encore. La configuration, le contrôle, la surveillance de l'état et l'optimisation des performances sont possibles grâce aux logiciels gratuits WinControl et DDA (Digital Directivity Analysis).

    Les enceintes colonnes Intellivox sont idéales pour les environnements architecturaux sensibles grâce à leur design fin et discret qui ne nécessite aucun réglage mécanique et peut être encastré pour s'intégrer harmonieusement aux bâtiments de tous âges et de tous styles. La finition standard est blanche, et des options de couleurs personnalisées sont disponibles pour s'adapter à l'environnement.

    Caractéristiques

    • La technologie de mise en forme de faisceau JBL Digital Directivity Synthesis (DDS) permet un contrôle vertical du faisceau inégalé et des possibilités de couverture illimitées.
    • Superbe intelligibilité de la parole et reproduction musicale
    • Offre un niveau de pression acoustique élevé pour la sonorisation de grands espaces extérieurs ou intérieurs.
    • Connectivité audio Dante doublement redondante et entrées de ligne analogiques
    • Processeur numérique intégré avec contrôle du volume, délai, égaliseur paramétrique à huit bandes, huit préréglages personnalisables, compression et contrôle automatique du gain
    • Microphone intégré à détection ambiante
    • Connectivité IP pour le contrôle et la gestion
    • Fonctions intégrées de redondance et de surveillance du système, notamment la commutation automatique des entrées et la détection de la tonalité pilote.
    • Logiciel gratuit WinControl pour la configuration, le contrôle et la surveillance
    • Simulation disponible avec JBL DDA (Digital Directivity Analysis), ainsi qu'avec CATT-Acoustic, ODEON et EASE.
    • Indice de protection IP55 pour une installation résistante aux intempéries
    Spécification
    • Specifications

      Typical Maximum Throw25-50 m / 82-164 ft
      Maximum SPL (30m)Continuous : 97 dB SPL Peak : 105 dB SPL
      Frequency Response (+/-3 dB)140Hz - 18kHz
      Coverage AngleVertical beam shaping (via software) Horizontal: 100°
      Drivers14 x 6.5” full range 2 x 10 mm compression drivers
      Digital InputDante
      Analog InputBalanced Line Level
      Fault MonitoringFailure Relay SPDT 100mA / 24V
      AC Power115V to 230V
      Power Draw (Idle)40VA
      Power Draw (Full Load)860VA
      DimensionsHeight- 3750mm / 147.6" Width- 198mm / 7.8" Depth- 189mm / 7.4" Weight- 82 kg / 181 lbs
      ColorEnclosure and grill : RAL 9010 (white) Speaker baffle : RAL 9011 (black)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.hp-ds370d-column-loudspeaker-array
    • Famille de produitsInstalled Sound
    • Groupe de produitsColumn Speakers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord