Publier vos produits
JBL-EON712 - 12-inch Powered PA Speaker with Bluetooth
JBL-EON712 - 12-inch Powered PA Speaker with Bluetooth
JBL-EON712 - 12-inch Powered PA Speaker with Bluetooth
JBL-EON712 - 12-inch Powered PA Speaker with Bluetooth
JBL-EON712 - 12-inch Powered PA Speaker with Bluetooth
JBL-EON712 - 12-inch Powered PA Speaker with Bluetooth
JBL-EON712 - 12-inch Powered PA Speaker with Bluetooth

    JBL-EON712 - 12-inch Powered PA Speaker with Bluetooth

    Traduit par Google,

    Lancée en 1995, la famille de sonorisation EON la plus vendue de JBL a établi la référence en matière de qualité d'un système d'enceintes amplifiées.

    Le haut-parleur 12 pouces JBL EON712 fait partie de la nouvelle série de sonorisations amplifiées EON700 de JBL, qui représente une avancée majeure dans l'innovation et la technologie en offrant une couverture vraiment intelligible et clairement cohérente à n'importe quel niveau de volume.

    La série EON700 s'appuie sur les dernières sciences acoustiques, les conceptions de transducteurs, les matériaux d'enceinte et les technologies DSP et de contrôle avancées pour offrir des performances extraordinaires dans un système portable entièrement professionnel, hautement flexible, facile à utiliser.

    Avec quatre modèles disponibles, dont l'EON710 de 10 pouces, l'EON712 de 12 pouces et les enceintes de sonorisation amplifiées EON715 de 15 pouces et le caisson de basses EON718S de 18 pouces, les systèmes EON700 couvrent les besoins des musiciens et des fournisseurs de son d'aujourd'hui.

    Spécification
    • Features

      • Custom-designed 12-inch woofer
      • 2414H compression driver
      • Redesigned high-frequency horn
      • Power: 1,300W Peak / 650W RMS
      • Frequency response: 50 Hz–20 kHz (-10 dB); 60 Hz–20 kHz (-3 dB)
      • Max SPL: 127 dB
      • Dispersion: 100° H x 60° V
      • Audio I/Os: 2 XLR Combo, 1 XLR passthrough
      • Advanced dbx DSP: Automatic Feedback Suppression, ducking, 100ms speaker delay, parametric EQ
      • Built-in 3-channel digital mixer
      • Backlit color LCD screen provides easy access to functions
      • Universal JBL Pro Connect app control
      • Bluetooth 5.0 streaming and control
      • Durable polypropylene cabinet and metal grille
      • Two ergonomic handles simplify transport
      • Built-in pole mount and optional EON700 Universal Yoke Mount expand system configuration options
      • Stackable cabinets allow easy storage
      • Dimensions: 26.3 x 15 x 12.75 in (669 x 382 x 324 mm) (HxWxD)
      • Weight: 32 pounds (14.5 kg)
      • Shipping dimensions: 27.8 x 19.64 x 17.28 in (706 x 499 x 439 mm) (HxWxD)
      • Shipping weight: 40.1 pounds (18.2 kg)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.jbl-eon712_powered-pa-speaker
    • Famille de produitsLive Portable
    • Groupe de produitsEON Series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers