Publier vos produits
JBL-EON718S - 18-inch Powered PA Subwoofer
JBL-EON718S - 18-inch Powered PA Subwoofer
JBL-EON718S - 18-inch Powered PA Subwoofer
JBL-EON718S - 18-inch Powered PA Subwoofer
JBL-EON718S - 18-inch Powered PA Subwoofer
JBL-EON718S - 18-inch Powered PA Subwoofer
JBL-EON718S - 18-inch Powered PA Subwoofer
JBL-EON718S - 18-inch Powered PA Subwoofer

    JBL-EON718S - 18-inch Powered PA Subwoofer

    Traduit par Google,

    Lancée en 1995, la famille de sonorisation EON la plus vendue de JBL a établi la référence en matière de qualité d'un système d'enceintes amplifiées.

    Le subwoofer JBL EON718S 18 pouces fait partie de la nouvelle série de sonorisations amplifiées EON700 de JBL, qui représente une avancée majeure dans l'innovation et la technologie en offrant une couverture vraiment intelligible et clairement cohérente à n'importe quel niveau de volume.

    La série EON700 s'appuie sur les dernières sciences acoustiques, les conceptions de transducteurs, les matériaux d'enceinte et les technologies DSP et de contrôle avancées pour offrir des performances extraordinaires dans un système portable entièrement professionnel, hautement flexible, facile à utiliser.

    Avec quatre modèles disponibles, dont l'EON710 10 pouces, l'EON712 12 pouces et les enceintes de sonorisation amplifiées EON715 15 pouces et le subwoofer EON718S 18 pouces, les systèmes EON700 couvrent les besoins des musiciens et des fournisseurs de son d'aujourd'hui.

    (Remarque : la prise en charge de l'application JBL EON718S Pro Connect est prévue en avril 2022, en attente de l'approbation de l'App Store/Google Play Store.)

    Spécification
    • Features

      • Custom-engineered 18-inch woofer
      • Power: 1,500W peak / 750W RMS
      • Frequency response: 31–150 Hz (-10 dB); 40–120 Hz (-3 dB)
      • Max SPL: 131 dB
      • Audio I/Os: 2 XLR Combo, 2 XLR loop-outs
      • Advanced dbx DSP: Parametric EQ, polarity inversion, speaker delay
      • Built-in 2-channel digital mixer
      • Parametric EQ, polarity inversion and speaker delay
      • Color backlit LCD screen provides easy access to functions
      • Durable birch plywood cabinet with patented DuraFlex finish and metal grille
      • Universal JBL Pro Connect app control using powerful BLE technology
      • Ergonomic handles simplify transport
      • Built-in threaded pole mount expands system configuration options
      • Stackable cabinets simplify cardioid configurations and equipment storage
      • Dimensions: 26.3 x 24 x 25.1 in (667 x 609 x 637mm) (HxWxD)
      • Weight: 81.5 pounds (37 kg)
      • Shipping dimensions: 29.6 x 28.42 x 29.3 x (744 x 722 x 752 mm) (HxWxD)
      • Shipping weight: 94.4 pounds (42.8 kg)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.jbl-eon718s_powered-pa-subwoofer
    • Famille de produitsLive Portable
    • Groupe de produitsEON Series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers