Publier vos produits
Pro SoundBar PSB-2 2.0 Channel, Commercial-Grade Soundbar with HDMI & Bluetooth
Pro SoundBar PSB-2 2.0 Channel, Commercial-Grade Soundbar with HDMI & Bluetooth
Pro SoundBar PSB-2 2.0 Channel, Commercial-Grade Soundbar with HDMI & Bluetooth
Pro SoundBar PSB-2 2.0 Channel, Commercial-Grade Soundbar with HDMI & Bluetooth
Pro SoundBar PSB-2 2.0 Channel, Commercial-Grade Soundbar with HDMI & Bluetooth
Pro SoundBar PSB-2 2.0 Channel, Commercial-Grade Soundbar with HDMI & Bluetooth

    Pro SoundBar PSB-2 2.0 Channel, Commercial-Grade Soundbar with HDMI & Bluetooth

    Traduit par Google,

    La barre de son professionnelle JBL PSB-2 est une barre de son 2.0 canaux de qualité commerciale, économique, conçue spécifiquement pour les chambres d'hôtel, les cabines de croisière, les espaces de réunion et les salles de classe. En tant qu'évolution de la technologie des barres de son, elle est conçue pour offrir un son de pièce ciblé tout en minimisant le transfert du son vers les pièces voisines.

    Conçu spécifiquement pour la parole humaine, le haut-parleur avant du PSB-2 offre une fidélité nettement améliorée par rapport aux haut-parleurs internes du téléviseur. La clarté améliorée à faible volume garantit également aux utilisateurs une audition claire sans avoir à augmenter le volume inutilement et à déranger les autres pièces. Un commutateur de limitation de volume à 2 positions ajoute une capacité de limitation de volume supplémentaire.

    Pour prendre en charge les sources les plus populaires, des entrées numériques HDMI et Bluetooth sont incluses et un bouton de contrôle de source unique situé sur le dessus de l'enceinte simplifie la commutation entre les sources. Pour les applications nécessitant des besoins d'entrée analogiques uniquement, la barre de son JBL PSB-1 ​​est également disponible. La gestion automatique du couplage Bluetooth et la possibilité de mettre à jour le nom Bluetooth de chaque PSB-2 peuvent être utiles lors de la gestion de plusieurs PSB-2. Doté de matériaux et d'une construction de qualité professionnelle, l'extérieur durable du PSB-2 est conçu pour résister aux rigueurs d'une utilisation commerciale quotidienne, mais est également facile à nettoyer. Pour éviter toute altération, une plaque de verrouillage est disponible pour masquer un port de service disponible.

    Avec des fonctionnalités de qualité commerciale, un son axé sur la pièce, même à de faibles niveaux de volume, et une connectivité numérique simplifiée, le JBL PSB-2 crée une solution de barre de son commerciale économique, parfaite pour un large éventail de besoins professionnels en matière d'hôtellerie, d'entreprise et d'éducation.

    Caractéristiques

    AUDIO FOCALISÉ DANS LA PIÈCE
    Le haut-parleur avant du PSB-2 offre une fidélité améliorée par rapport aux haut-parleurs internes du téléviseur. Il concentre explicitement l'énergie acoustique vers l'avant de la pièce et loin du mur sur lequel il est installé pour éviter d'envoyer un son indésirable dans les pièces adjacentes.

    CLARTÉ À TOUS LES NIVEAUX
    La qualité sonore améliorée à faible volume garantit également aux utilisateurs une audition claire sans avoir besoin d'augmenter le volume et de déranger inutilement les pièces et espaces voisins.

    CONNECTIVITÉ ET CONTRÔLE BLUETOOTH SANS EFFORT
    La gestion automatique du couplage Bluetooth permet au PSB-2 de dissocier et d'oublier les appareils après un délai défini pour une disponibilité ultérieure du couplage. Elle permet également de personnaliser l'ID de la balise Bluetooth pour qu'il corresponde à la pièce dans laquelle elle est installée.

    ENTRÉE HDMI SIMPLIFIÉE ET CONTRÔLE CEC DE LA BARRE DE SON
    La barre de son PSB-2 facilite la configuration pour le transfert audio de l'appareil source vers le téléviseur ou l'ARC directement depuis le téléviseur. Elle prend également en charge le contrôle de l'alimentation, de la mise en sourdine et du volume du téléviseur sans nécessiter de configuration supplémentaire.

    FLEXIBILITÉ ET FACILITÉ D'UTILISATION
    Le PSB-2 prend en charge le contrôle du volume via CEC depuis le téléviseur ou directement depuis l'appareil Bluetooth. Un seul bouton permet de basculer en toute transparence entre HDMI et Bluetooth.

    CONÇU POUR LA DURABILITÉ
    Doté de matériaux et d'une construction de qualité professionnelle, l'extérieur durable du PSB-2 est conçu pour résister aux rigueurs d'une utilisation commerciale quotidienne et est également facile à nettoyer.

    Applications courantes

    La barre de son JBL PSB-2 est un choix idéal pour une gamme d'installations hôtelières, d'entreprise et éducatives, y compris les chambres d'hôtel, les cabines de navires de croisière, les espaces de réunion et les salles de classe.

    Spécification
    • Frequency Range (-10 dB)62Hz – 20kHz
      Frequency Response (±3 dB)100Hz – 20kHz
      Maximum Peak SPL101 dB-SPL at 1m
      Input ConnectorsHDMI Input (HDMI 2.1), HDMI Output/ARC (HDMI 2.1)
      BluetoothVersion 5.3 - Frequency Range 2400 to 2483.5 MHz
      Nominal Input Sensitivity-8dBFS for 93 dB-SPL at 1m (Max Volume setting)
      HF Driver2 x 19 mm (0.75”) Soft Dome Tweeter (one per channel)
      LF Driver4 x 51 mm (2.0”) Low-Frequency Driver (two per channel)
      Power Amp20W per Channel, Class D
      AC PowerInput: 100-240 VAC, 50/60 Hz
      Sleep Mode Power

      When the HDMI ports are disconnected, the sleep mode power is < 0.5W.
      When one of the HDMI port is connected, the sleep mode power is < 2W.

      Enclosure MaterialInjection-Molded ABS + PC
      Enclosure FinishBlack
      Mounting/InstallationTwo included brackets, desk/table or on-wall mounting
      Dimensions (H x W x D)90mm x 897mm x 63mm (3.54” x 35.3” x 2.48”)
      Weight2.0 kg (4.4 lbs)
      Shipping Weight (1pc)3.2kg (7.1 lbs)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.pro-soundbar-psb-2-20-channel-commercial-grade-soundbar-with-hdmi-and-bluetooth
    • Famille de produitsInstalled Sound
    • Groupe de produitsCommercial Soundbars
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-27
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers