Publier vos produits
PRX ONE - All-In-One Powered Column PA with Mixer and DSP
PRX ONE - All-In-One Powered Column PA with Mixer and DSP
PRX ONE - All-In-One Powered Column PA with Mixer and DSP
PRX ONE - All-In-One Powered Column PA with Mixer and DSP
PRX ONE - All-In-One Powered Column PA with Mixer and DSP
PRX ONE - All-In-One Powered Column PA with Mixer and DSP
PRX ONE - All-In-One Powered Column PA with Mixer and DSP
PRX ONE - All-In-One Powered Column PA with Mixer and DSP
PRX ONE - All-In-One Powered Column PA with Mixer and DSP
PRX ONE - All-In-One Powered Column PA with Mixer and DSP

    PRX ONE - All-In-One Powered Column PA with Mixer and DSP

    Traduit par Google,

    La sonorisation de colonne amplifiée tout-en-un JBL PRX ONE comprend un ensemble de colonnes acoustiquement optimisées comprenant un mélangeur numérique à 7 canaux, une suite complète de DSP professionnels, une connectivité audio de pointe, une fonctionnalité Bluetooth et un contrôle universel de l'application JBL Pro Connect.

    Profitez d'une puissance et de performances inégalées dans un boîtier élégant et compact : PRX ONE offre un SPL maximum de 130 dB, avec une projection avant-arrière constante, grâce à son ensemble de colonnes de 12 tweeters conçu sur mesure avec la technologie acoustique JBL AIM, 12 pouces woofer bass-reflex et amplificateur intégré de 2 000 watts (crête).

    Obtenez rapidement un son exceptionnel, avec moins d'équipement, en utilisant la suite complète d'effets professionnels Lexicon et dbx de PRX ONE, y compris la réverbération, le retard, la compression et la technologie dbx DriveRack avec suppression automatique du larsen AFS Pro. Connectez des microphones, des instruments, des appareils mobiles et des plates-formes sans fil à l'aide des E/S polyvalentes de PRX ONE (avec alimentation fantôme dédiée et entrées Hi-Z et connecteurs Neutrik de qualité professionnelle) et des fonctionnalités Bluetooth 5.0 sophistiquées. Travaillez plus rapidement et plus facilement avec un mélangeur numérique intuitif à double mode conçu par Soundcraft qui peut être réglé sur des fonctions de mixage générales ou sur le contrôle de la bande de canaux, le tout contrôlable via une application ou un écran LCD couleur intégré.

    PRX ONE est idéal pour les DJ, les musiciens, les lieux de divertissement, les présentateurs d'entreprise, les sociétés de location et les lieux de culte. C'est la solution parfaite pour tous ceux qui exigent une puissance, des performances acoustiques, un contrôle créatif et une connectivité de premier ordre dans une colonne de sonorisation élégante et complète, idéale pour les applications installées et portables.

    Fonctionnalités

    • Le réseau vertical de 12 haut-parleurs de 2,5 pouces offre une réponse HF constante et uniforme de l'avant de la pièce à l'arrière
    • Les haut-parleurs haute fréquence conçus sur mesure comportent des pièces polaires recouvertes de cuivre pour minimiser la distorsion et une réponse haute fréquence douce et naturelle
    • La technologie d'ombrage de matrice JBL AIM (Array Inumbration Mechanics) géométriquement optimisée assure une couverture uniforme d'avant en arrière
    • Le large diagramme de dispersion de 130° (H) x 30° (V) offre une couverture constante sur toute la zone d'audience
    • La gestion sophistiquée du crossover et le couplage HF/LF permettent une réponse bas de gamme plus naturelle et une réponse douce et uniforme sur toute la gamme de fréquences
    • Le woofer bass-reflex de 12 pouces étend la réponse bas de gamme à 35 Hz
    • Amplificateur de classe D de 2 000 watts (crête), entièrement ponté avec correction du facteur de puissance et inductances à haute linéarité fournissant une alimentation système propre et efficace, une marge supérieure, un faible THD et une protection contre les pointes de tension
    • Quatre préamplis de microphone à haut rendement et à faible bruit maintiennent une bande passante constante à n'importe quel niveau de gain
    • SPL maximum de 130 dB
    • Le mélangeur numérique intégré à 7 canaux avec mode de fonctionnement double donne aux utilisateurs un contrôle total de leurs faders d'entrée ou des commandes de canaux individuels comme les graves, les médiums, les aigus et les envois d'effets.
    • Puissant moteur d'effets Lexicon avec délai, chorus de réverbération, écho et sous-synthétiseur, avec préréglages pour une configuration facile
    • Le contrôle DSP à trois niveaux offre des expériences utilisateur à plusieurs niveaux basées sur le niveau de connaissance
    • La technologie dbx DriveRack Inside comprend l'AFS (suppression automatique du larsen), un égaliseur principal à 8 bandes, un limiteur de système, ainsi que des gates et des compresseurs sur chaque canal pour un contrôle dynamique inégalé
    • L'atténuation à une touche de Soundcraft garantit que la parole est toujours entendue
    • L'écran LCD couleur simple et intuitif offre un accès facile à toutes les fonctions du PRX ONE
    • 8 préréglages utilisateur optimisent instantanément le son du système
    • Connectivité audio robuste : les E/S incluent 4 XLR Combo, 2 Hi-Z, 1 audio 1/8"/BT et 1 XLR Pass Thru
    • 2 ports USB 2.0 chargent les appareils et alimentent les systèmes sans fil AKG (avec câble adaptateur JBL en option)
    • Deux canaux de véritable alimentation fantôme + 48 V étendent la prise en charge du microphone
    • La connectivité Bluetooth 5.0 permet le contrôle à distance du système jusqu'à 10 unités à l'aide de l'application JBL Pro Connect
    • Contrôle total de l'application avec JBL Pro Connect
    • Les boîtiers robustes résistent aux rigueurs de la route
    • Le support et l'adaptateur en option permettent à la matrice d'être fixée au mur ou à la structure indépendamment du caisson de basses pour des installations permanentes
    • La poignée ComfortGrip modélisée par ordinateur simplifie le transport
    • Sac de transport en nylon inclus pour tableau
    • Facteur de forme attrayant et discret
    • Poids : 55,65 livres (25,7 kg)
    Spécification
    • System TypePowered Column PA Speaker
      Woofer Size12"
      Tweeter Size2.5"
      Tweeter Count12
      Max SPL130dB
      Freq Range -1035-20kHz
      Freq Range -340-20kHz
      Hor Dispersion130°
      Vert Dispersion30°
      Power Rating2000W Peak
      1000W RMS
      AC power input300W 100-230V AC 50-60Hz
      Input Impedance4kΩ balanced Combo4kΩ balanced Combo
      2MΩ balanced Hi-Z Jack2MΩ balanced Hi-Z Jack
      10kΩ 3.5mm single ended 2 channel.10kΩ 3.5mm single ended 2 channel.
      Crossover Frequency260Hz
      I/O4 XLR Combo Jacks
      2 1/4” Hi-Z
      1 1/8”/BT Summed
      1 XLR Pass Through
      CabinetPP
      Net Weight25.7 kg (56.6 lbs)
      Gross Weight31.75 kg (69.9 lbs)
      Dimensions (H x W x D)850 mm x 482 mm x 647 mm (33.4 in x 18.9 in x 25.4 in)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.prx-one-all-in-one-powered-column-pa-with-mixer-and-dsp
    • Famille de produitsLive Portable
    • Groupe de produitsPRX Series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers