Publier vos produits
PRX908 Professional Powered Two-Way 8-inch PA Loudspeaker
PRX908 Professional Powered Two-Way 8-inch PA Loudspeaker
PRX908 Professional Powered Two-Way 8-inch PA Loudspeaker
PRX908 Professional Powered Two-Way 8-inch PA Loudspeaker
PRX908 Professional Powered Two-Way 8-inch PA Loudspeaker
PRX908 Professional Powered Two-Way 8-inch PA Loudspeaker
PRX908 Professional Powered Two-Way 8-inch PA Loudspeaker
PRX908 Professional Powered Two-Way 8-inch PA Loudspeaker
PRX908 Professional Powered Two-Way 8-inch PA Loudspeaker

    PRX908 Professional Powered Two-Way 8-inch PA Loudspeaker

    Traduit par Google,

    Haut-parleur de sonorisation bidirectionnel professionnel de 8 pouces
    Le JBL PRX908, qui fait partie de la série PRX900 d'enceintes et de subwoofers amplifiés, porte les performances de sonorisation portables professionnelles à un nouveau niveau avec une acoustique avancée, un DSP complet, des performances de puissance et une durabilité inégalées et un contrôle BLE complet via l'application JBL Pro Connect. La série PRX900 est une solution polyvalente pour les DJ et groupes professionnels, les salles de concert, les maisons de location, les fournisseurs A/V d'entreprise ou toute personne qui a besoin de systèmes professionnels durables qui offrent un son puissant et remplissant la pièce dans n'importe quel scénario portable ou installé.

    Cette enceinte amplifiée à deux voies de 8 pouces est entièrement construite à partir du sol pour tirer parti des innovations acoustiques les plus avancées de JBL. Un système de pilote de nouvelle génération, alimenté par un amplificateur de classe D ultra-efficace, offre une clarté et une définition au volume maximum, avec une dispersion améliorée et une extension douce des basses fréquences.

    Le package DSP de pointe du PRX908, accessible via un écran LCD couleur intégré ou l'application JBL Pro Connect, comprend un égaliseur paramétrique à 12 bandes pour le réglage du système et un contrôle tonal nuancé ; La technologie dbx DriveRack intégrée comprend la suppression automatique des larsens en direct et fixe, un limiteur de système souple avec l'option Soundcraft Overeasy et les paramètres et préréglages de retard des haut-parleurs.

    L'application JBL Pro Connect fournit un contrôle matériel et DSP complet jusqu'à 10 haut-parleurs ; intégrez les modèles de la série PRX900 aux systèmes JBL EON ONE MK2, PRX ONE et EON700 et accédez à des fonctions exclusives à l'application, notamment des instantanés et des regroupements d'enceintes.

    Le PRX908 est conçu pour résister aux rigueurs de la route. Son boîtier composite présente une conception de nervures internes modélisées par ordinateur qui augmente la rigidité globale du boîtier, ce qui améliore les performances acoustiques et la durabilité. Comme pour tous les produits JBL, tout est renforcé par des protocoles de test et de validation à la pointe de l'industrie et soutenu par une garantie de sept ans.

    Fonctionnalités

    • Transducteurs :
      • Haut-parleur de graves à aimant en ferrite 908G 8"
      • JBL 2408H-2 Moteur à compression à diaphragme poly-annulaire 1,5"
    • Le guide d'ondes de contrôle d'image JBL mis à jour améliore la dispersion
    • Conception d'étagement de gain à faible bruit et à faible distorsion
    • Amplification de classe D légère et efficace
    • Puissance : 2 000 watts crête/1 000 watts RMS
    • Réponse en fréquence : 55 Hz–20 kHz @4pi (-10 dB) ; 65 Hz–20 kHz@4pi (-3 dB)
    • Dispersion : 105° x 60°
    • SPL maximum : 126 dB
    • Fréquence de croisement : 1 930 Hz
    • L'écran LCD couleur intégré permet d'accéder au mixage et au DSP
    • La technologie DriveRack comprend une suppression automatique des larsens, un limiteur de système et un retard de haut-parleur de 180 ms par intervalles de 100 microsecondes pour des systèmes précis alignés sur le temps
    • Préréglages optimisés pour coupler des haut-parleurs et des subwoofers à large bande
    • L'application JBL Pro Connect permet le contrôle complet du système jusqu'à 10 haut-parleurs et l'intégration de la ligne avec les systèmes JBL EON ONE MK2, PRX ONE et EON700
    • La détection automatique de position G-Sensor optimise le réglage en fonction de l'orientation principale ou du moniteur
    • L'armoire en composite polypropylène/talc est optimisée pour la rigidité et la durabilité
    • E/S :
      • 2 prises combinées XLR symétriques
      • 1 auxiliaire 3,5 mm, 2 entrées en boucle XLR-M
      • 1 sortie mix XLR-M
    • Poignée intégrée (haut)
    • Suspension/montage : double douille de 36 mm, six points de suspension M10
    • Latence système ultra-faible : <1 ms="" li="">
    • Fonctionnement silencieux sans ventilateur
    • Poids net : 13,7 kg (30,2 lb) ; poids brut : 16,5 kg (36,4 lb)
    • Dimensions : 479 mm x 312 mm x 285 mm (18,9 pouces 12,3 pouces x 11,2 pouces) (H x L x P)
    • Dimensions d'expédition : 515 mm x 424 mm x 397 mm (20,3 pouces 16,7 pouces x 15,6 pouces) (H x L x P)
    • Soutenu par une garantie de sept ans à la pointe de l'industrie
    Spécification
    • Frequency Range (-10dB)67 Hz - 20 kHz (4π)
      Frequency Range (-3 dB)65 Hz - 15 kHz (4π)
      Coverage Pattern105° x 60°
      Transducer ImpedenceRated: Woofer: 4 Ω
      Tweeter: 8 Ω
      Max SPL126 dB
      Power Rating2000W peak / 1000W RMS
      CoolingNatural Convection
      No Fan
      Crossover Frequency1930 Hz
      I/Ox2 Combo Inputs and x1 3.5 mm Stereo Jack
      x2 XLR Through Out and x1 Mix Out
      Suspension/Mounting6x M10 Suspension Point and Pole Mount
      Product Dimensions (H x W x D)479 x 312 x 285 mm (18.9 x 12.3 x 11.2 in)
      Net Weight13.7 kg (30.2 lbs)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.prx908-professional-powered-two-way-8-inch-pa-loudspeaker
    • Famille de produitsLive Portable
    • Groupe de produitsPRX Series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers