Publier vos produits
PRX918XLF Professional Powered 18-inch Subwoofer
PRX918XLF Professional Powered 18-inch Subwoofer
PRX918XLF Professional Powered 18-inch Subwoofer
PRX918XLF Professional Powered 18-inch Subwoofer
PRX918XLF Professional Powered 18-inch Subwoofer
PRX918XLF Professional Powered 18-inch Subwoofer
PRX918XLF Professional Powered 18-inch Subwoofer
PRX918XLF Professional Powered 18-inch Subwoofer

    PRX918XLF Professional Powered 18-inch Subwoofer

    Traduit par Google,

    Caisson de basses professionnel de 18 pouces
    Le subwoofer PRX918XLF, qui fait partie des enceintes et subwoofers amplifiés de la série JBL PRX900, porte les performances de sonorisation portables professionnelles à un nouveau niveau avec une acoustique avancée, un DSP complet, des performances de puissance et une durabilité inégalées et un contrôle BLE complet via l'application JBL Pro Connect. La série PRX900 est une solution polyvalente pour les DJ et les groupes, les salles de concert, les maisons de location, les fournisseurs A/V d'entreprise ou toute personne qui a besoin de systèmes professionnels durables qui offrent un son puissant et remplissant la pièce dans n'importe quel scénario portable ou installé.

    Ce subwoofer actif de 18 pouces est entièrement conçu pour tirer parti des innovations acoustiques les plus avancées de JBL. Un pilote de nouvelle génération, alimenté par un amplificateur de classe D ultra-efficace, offre des basses claires et définies avec une extension douce des basses fréquences au volume maximum.

    Le package DSP de pointe du PRX918XLF, accessible via l'écran LCD intégré ou l'application JBL Pro Connect, comprend un égaliseur paramétrique à 6 bandes pour le réglage du système et un contrôle tonal nuancé, ainsi qu'un filtre passe-bas et un délai de 20 ms.

    L'application JBL Pro Connect fournit un contrôle matériel et DSP complet jusqu'à 10 haut-parleurs ; intégrez-vous aux systèmes JBL EON ONE MK2, PRX ONE et EON700 et accédez aux fonctions d'application uniquement, y compris les instantanés et le regroupement des haut-parleurs.

    Le PRX918XLF est conçu pour résister aux rigueurs de la route et est enfermé dans une armoire en bouleau de 18 mm avec un contreventement optimisé pour une réponse douce en basse fréquence et une durabilité améliorée. Comme pour tous les produits JBL, tout est renforcé par des protocoles de test et de validation à la pointe de l'industrie et soutenu par une garantie de sept ans.

    Fonctionnalités

    • Transducteur:
      • 918SG woofer magnétique en ferrite 18"
    • La conception du port évasé FEA réduit le bruit et la distorsion de l'air
    • Amplification de classe D légère et efficace
    • Puissance : 2 000 watts crête/1 000 watts RMS
    • L'enceinte en bouleau de 18 mm est dotée d'un contreventement optimisé pour une réponse douce aux basses fréquences
    • Réponse en fréquence : 30 Hz–110 Hz @2pi (-10 dB) ; 35 Hz à 92 kHz à 2 pi (-3 dB)
    • SPL maximum : 134 dB
    • L'écran LCD couleur donne accès à une suite DSP complète
    • La technologie DriveRack comprend 180 ms de retard du haut-parleur par intervalles de 100 microsecondes pour des systèmes précis alignés sur le temps
    • L'application JBL Pro Connect permet le contrôle complet du système jusqu'à 10 haut-parleurs et l'intégration de la ligne avec les systèmes JBL EON ONE MK2, PRX ONE et EON700
    • Préréglages optimisés pour le couplage avec des haut-parleurs large bande
    • E/S :
      • 2 prises combinées XLR symétriques
      • 2 sorties XLR pass-through
    • Deux poignées latérales
    • Monture : poteau M20
    • L'enceinte est dotée d'un contreventement optimisé pour une réponse douce aux basses fréquences
    • Fonctionnement silencieux sans ventilateur
    • Latence système ultra-faible : <1 ms
    • Poids net : 40,7 kg (89,7 lb) ; poids brut : 47,5 kg (104,7 kg)
    • Dimensions : 693 mm x 591 mm x 654 mm (27,3 po x 23,3 po x 25,7 po) (H x L x P)
    • Dimensions d'expédition : 732 mm x 703 mm x 766 mm (28,8 po x 27,7 po x 30,2 po) (H x L x P)
    • Soutenu par une garantie de sept ans à la pointe de l'industrie
    Spécification
    • Frequency Range (-10dB)30 Hz – 110 Hz (2π)
      Frequency Range (-3 dB)35 Hz – 92 Hz (2π)
      Coverage PatternOmni
      Transducer ImpedenceRated: 4 Ω
      Max SPL134 dB @1m/2π
      Power Rating2000W peak / 1000W RMS
      CoolingNatural Convection
      No Fan
      Crossover Frequency80 Hz, 100 Hz, 120 Hz Selectable
      I/Ox2 Combo Inputs
      x2 XLR Pass Through Outputs
      Suspension / MountingPole Mount on Top Surface
      Product Dimensions (H x W x D)693 x 591 x 654 mm (27.3 x 23.3 x 25.7 in)
      Net Weight40.7 kg (89.7 lbs)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.prx918xlf-professional-powered-18-inch-subwoofer
    • Famille de produitsLive Portable
    • Groupe de produitsPRX Series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers