Publier vos produits
VRX915M 15 in. Two-Way  Stage Monitor
VRX915M 15 in. Two-Way  Stage Monitor

    VRX915M 15 in. Two-Way Stage Monitor

    Traduit par Google,

    Moniteur de scène bidirectionnel de 15 pouces

    CARACTÉRISTIQUES

    • Compact et discret pour une obstruction minimale des lignes de visibilité du public
    • Couverture nominale 50° x 90°
    • Fonctionnement passif bi-amplifié ou pleine gamme
    • Haut-parleur de graves Differential Drive® avec aimant en néodyme pour une capacité de puissance élevée et un poids très léger
    • Pilote de compression de 4 "(bobine mobile) de diamètre avec aimant en néodyme

    Mots-clés : Harman

    Spécification
    • SPECIFICATIONS
      Power Rating 800 W / 1600 W / 3200W
      Frequency Range 60 Hz - 20 kHz
      Dimensions
      (H x W x D) 629 mm x 432 mm x 324 mm (375 mm stage height)
      24.75 in x 17 in x 12.75 in (14.75" stage height)
      Frequency Response 70 Hz - 20 kHz
      Coverage Pattern 50° x 90° nominal
      Crossover Modes Passive / Bi-amp
      Crossover Frequency 1.1 kHz
      System Maximum SPL 127 dB SPL continuous (133 dB SPL peak)
      System Sensitivity (1w @ 1m) 98 dB SPL
      LF Driver 1 x JBL 2265H 380 mm (15 in) Differential Drive® woofer 8 Ohms
      HF Driver 1 x JBL 2453H-SL, 38 mm (1.5 in) exit compression driver, 100 mm (4 in) voice coil and neodymium magnet
      Nominal Impedance 8 ohms
      Enclosure Symmetrical stage monitor, 15/18 mm, plywood
      Finish Black DuraFlex™ finish
      Grille Powder coated, black, 16 gauge perforated steel with acoustically transparent black screen backing
      Input Connectors Neutrik® Speakon® NL-4 (x2), one on each end
      Net Weight 21 kg (46.0 lb)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.VRX915M-15-Two-Way-Stage-Monitor
    • Famille de produitsInstalled Sound
    • Groupe de produitsLine Array Speakers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers