Publier vos produits
VRX915S - Available in White 15 in. Bass  Reflex Subwoofer
VRX915S - Available in White 15 in. Bass  Reflex Subwoofer

    VRX915S - Available in White 15 in. Bass Reflex Subwoofer

    Traduit par Google,

    Caisson de basses Bass Reflex de 15 po
    Le VRX915S est un système de subwoofer suspendu compact et haute puissance contenant un aimant néodyme 2265G-1, un entraînement différentiel breveté, un woofer de 15 pouces dans un boîtier ventilé à chargement frontal.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Matériel de montage intégré pour une connexion simple des line-arrays VRX915S et du cadre de array en option.
    • Haut-parleur de graves 2265G-1 Differential Drive® de 15 pouces pour une sortie basse fréquence étendue.
    • Léger et compact pour une polyvalence et une maniabilité aisée.
    • Embase filetée de 20 mm pour un montage solide et sécurisé des haut-parleurs satellites.

    APPLICATIONS

    • Systèmes de performance en direct.
    • Systèmes DJ mobiles et fixes.
    • Location et visite du système de sonorisation.
    • Installations permanentes.

    Mots-clés : Harman

    Spécification
    • SPECIFICATIONS
      Power Rating 800 W / 1600 W / 3200 W
      Frequency Range 35 Hz - 250 Hz (-10 dB)
      Dimensions
      (H x W x D) 496 mm x 420 mm x 597 mm
      (19.5 in x 16.5 in x 23.5 in)
      Frequency Response 40 Hz - 250 Hz (+/-3db)
      System Maximum SPL 126 dB SPL
      System Sensitivity (1w @ 1m 91 dB SPL
      LF Driver 1 x JBL 2265G-1, 250 mm (15 in) Differential Drive® woofer
      Nominal Impedance 4 Ohms
      Enclosure 15 mm - 18 mm, multi ply birch plywood
      Suspension / Mounting Top mounted M20 threaded socket for optional pole SS4-BK. Integrated flying hardware for use with array frame VRX-SMAF. 8 M10 fittings. Optional M10 eyebolt kit.
      Finish Black DuraFlex™ finish
      Grille Power coated, black, 16-gauge perforated steel with acoustically transparent black foam backing.
      Input Connectors Switchable, +1/-1 or +2/-2
      Net Weight 26.3 kg (58 lb)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.VRX915S-15-Bass-Reflex-Subwoofer
    • Famille de produitsInstalled Sound
    • Groupe de produitsLine Array Speakers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord