Publier vos produits
VRX918S - Available in White 18 in. High Power Flying Subwoofer
VRX918S - Available in White 18 in. High Power Flying Subwoofer

    VRX918S - Available in White 18 in. High Power Flying Subwoofer

    Traduit par Google,

    Caisson de basses volant haute puissance de 18 po
    Le VRX918S est un système de subwoofer suspendu compact et haute puissance contenant un aimant néodyme 2268H, un entraînement différentiel breveté, un woofer de 18" dans un boîtier ventilé à chargement frontal.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Matériel de montage intégré pour une connexion simple des line-arrays VRX932LA et du cadre de tableau en option.
    • Haut-parleur de graves 18 pouces 2268H Differential Drive® pour une sortie basse fréquence étendue
    • Grande zone de port pour une distorsion réduite
    • Embase filetée de 20 mm pour un montage solide et sûr des haut-parleurs satellites

    Mots-clés : Harman

    Spécification
    • SPECIFICATIONS
      Power Rating 800 W / 1600 W / 3200 W
      Frequency Range 31 Hz – 220 Hz
      Dimensions
      (H x W x D) 508 mm x 597 mm x 749 mm
      (20.0 in x 23.5 in x 29.5 in)
      Frequency Response 34 Hz – 220 Hz
      Recommended 
      Crossover Frequencies 80 Hz, 24 dB / octave HPF
      80 Hz, 24 dB / octave LPF
      System Maximum SPL 130 dB SPL peak
      System Sensitivity 95 dB SPL
      LF Driver 1 x JBL 2268H 457 mm (18 in) Differential Drive woofer
      Nominal Impedance 8 ohms
      Enclosure Rectangular, 18 mm, 13-ply birch plywood
      Suspension / Mounting Optional VRX932LA-AF line array frame kit or 10mm eyebolt
      Finish Black DuraFlex™ finish
      Grille Powder coated, black, 16-gauge perforated steel with acoustical transparent charcoal foam backing.
      Input Connectors Neutrik® Speakon® NL-4 (x2)
      Net Weight 37 kg (81 lb)
      Optional Accessories SRX718S-CVR: Pull-over padded cover
      SS4-BK: Adjustable, heavy-duty pole, M20 thread to 35 mm
      WK-4: Caster kit
      VRX-AF: Array Frame Kit
      M-10 eyebolt kit

    Spécifications techniques
    • Réference unique.VRX918S-18-High-Power-Flying-Subwoofer
    • Famille de produitsInstalled Sound
    • Groupe de produitsLine Array Speakers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers