Publier vos produits
VRX918SP 18 in. High Power  Powered Flying Subwoofer
VRX918SP 18 in. High Power  Powered Flying Subwoofer

    VRX918SP 18 in. High Power Powered Flying Subwoofer

    Traduit par Google,

    Caisson de basses volant haute puissance de 18 po
    Le VRX918SP est un système de subwoofer alimenté et suspendu contenant un aimant néodyme 2268FF, un entraînement différentiel breveté, un woofer de 18 pouces dans un boîtier ventilé à chargement frontal. AF Array Frame De plus, il peut également être utilisé dans des ensembles entièrement constitués de subwoofers VRX918SP.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Le module d'amplification JBL Drivepack® DPC-2 intégré conçu par Crown fournit 1500 watts de puissance de crête. Le module d'entrée résident basé sur DSP fournit l'optimisation du système, l'égalisation et la fonctionnalité de croisement.
    • 18 pouces, 2268FF double bobine mobile, woofer Differential Drive® à aimant néodyme pour une capacité de puissance élevée et un poids léger.
    • Matériel de montage intégré pour une connexion simple des boîtiers et du cadre de baie en option.
    • Embase filetée de 20 mm pour un montage solide et sécurisé des haut-parleurs satellites.
    • Grande zone de port pour une distorsion réduite.

    Mots-clés : Harman

    Spécification
    • SPECIFICATIONS
      Power Rating 1500 Watts Peak
      LF: Dual-Bridged Technology™, Class D
      Frequency Range 31 Hz – 220 Hz
      Dimensions
      (H x W x D) 508 mm x 597 mm x 749 mm 
      (20.0 in x 23.5 in x 29.5 in)
      Frequency Response 34 Hz – 220 Hz
      Maximum Peak Output 126 dB SPL at 1m
      Bandpass Nominal Impedance LF: 2 x 2 ohms
      LF Driver 1 x JBL 2268FF 457 mm (18 in) dual voice coil 
      Differential Drive® woofer with neodymium-magnet
      Audio Input Connector XLR with loop through
      User Controls Input Attenuator (0-16 dB)
      Selectable 80 Hz or 120 Hz Low Pass 
      80 Hz High-Pass enable/disable for XLR loop thru.
      Signal Processing DSP based, resident in Input Module
      System Management DSP based limiters for mechanical and thermal protection
      AC Power Operating Range 90-132 VAC or 216-264 VAC, 50/60Hz
      AC Line Voltage User selectable: 120V/240V (-15%, +10%)
      AC Input Connector Neutrik PowerCon (NAC 3MPA)
      AC Loop Through Connector Neutrik PowerCon (NAC 3MPB)
      AC Current Requirements 6A per system at 120V, 3A per system at 240V
      Enclosure 18 mm birch plywood.
      Suspension / Mounting Optional VRX-AF line-array frame kit or 10 mm forged eyebolts
      Finish Black DuraFlex™ finish
      Grille Powder coated, black, 16-gauge perforated steel with 
      acoustically transparent foam
      Net Weight 38.5 kg (85 lb)
      Optional Accessories VRX-AF array frame
      SRX718S-CVR: Pull-over padded cover (works with WK-4S)
      SS4-BK adjustable satellite speaker pole WK-4S Caster kit

    Spécifications techniques
    • Réference unique.VRX918SP-18-High-Power-Powered-Flying-Subwoofer
    • Famille de produitsInstalled Sound
    • Groupe de produitsLine Array Speakers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers