Publier vos produits
VRX928LA - Available in White 8 in. Two-Way  Line Array  Loudspeaker System
VRX928LA - Available in White 8 in. Two-Way  Line Array  Loudspeaker System

    VRX928LA - Available in White 8 in. Two-Way Line Array Loudspeaker System

    Traduit par Google,

    Système de haut-parleurs Line Array à deux voies de 8 po
    Le VRX928LA est un système de haut-parleurs line array bidirectionnel compact léger (28 lb / 13 kg) conçu pour être utilisé dans des ensembles de six unités maximum.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Constant Curvature Array - Le guide d'ondes monte deux haut-parleurs de compression sur un arc continu, ce qui leur permet de fonctionner ensemble acoustiquement comme s'il s'agissait d'un seul haut-parleur.
    • Ombrage d'amplitude - Série pratique de commutateurs sur chaque enceinte qui contrôle la sortie de chaque section haute fréquence du réseau.
    • Suspension et Gréement.
    • Prise de pôle à double angle - Les prises de pôle à double angle de JBL permettent une grande flexibilité dans l'orientation de l'enceinte (pas sur la version WH)
    • Haut-parleur de graves Differential Drive®.

    Mots-clés : Harman

    Spécification
    • SPECIFICATIONS
      Power Rating 400 W / 800 W / 1600W
      Frequency Range 70 Hz - 20 kHz (-10 dB)
      Dimensions
      (H x W x D) 230 mm x 420 mm x 270 mm
      9.0 in x 16.5 in x 10.5 in
      Coverage Pattern 100 x 15 nominal
      Frequency Response 85 Hz - 19 Hz (+/-3db)
      Crossover Modes Bi-amp / passive,
      Crossover Frequency 2.0 kHz
      Weight 12.7 kg (28 lb)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.VRX928LA-8-Two-Way-Line-Array-Loudspeaker-System
    • Famille de produitsInstalled Sound
    • Groupe de produitsLine Array Speakers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord